Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Câble plat - HDMI vers HDMI avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 4,6 m
Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prend en charge le canal de données Ethernet.
Nº de produit : HDMIMM15FL
- Prise en charge des technologies 3D et Ethernet pour les appareils compatibles
- Prise en charge des applications sur IP
- Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4K x 2K
- Prise en charge de la norme HDMI® haute vitesse
- Connecteurs HDMI plaqués or
Le câble plat HDMI® haute vitesse avec Ethernet HDMIMM15FL de 4,5 m prend en charge l'interconnectivité des données Ethernet avec les appareils compatibles HDMI. Sa conception plate convient aux installations murales encastrées, sous les moquettes ou le long des plinthes.
Ce câble HDMI haute qualité offre une prise en charge complète des résolutions 1080p+ à une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz, tout en assurant une reproduction fidèle des couleurs. Pour répondre aux besoins des futurs appareils haute définition, comme des résolutions accrues et des fréquences d'images plus élevées, ce câble Ultra HD prend en charge une résolution maximale de 4K x 2K.
Le câble HDMI de 4,5 m HDMIMM15FL bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.
Applications
- Connectez des appareils compatibles HDMI®, tels que des téléviseurs LCD, projecteurs LCD, téléviseurs plasma, téléviseurs HDTV et lecteurs de DVD
- Permet à plusieurs appareils de partager une connexion Internet (récepteurs satellite, lecteurs DVD, récepteurs A/V, téléviseurs haute définition, consoles de jeux et plus encore)
- Ce câble HDMI unique à branchement rapide peut remplacer plusieurs câbles audio et vidéo, réduire l'enchevêtrement et les difficultés. Son design aplati permet de le passer sous les tapis ou derrière les murs.
Points forts de StarTech.com
- La conception plate du câble HDMI® lui permet d'être installé dans tous les espaces restreints, comme le long des murs ou derrière les plinthes
- Economise de l'argent et réduit l'enchevêtrement de câbles en combinant les connexions vidéo à large bande passante et audio numérique en un seul câble
- Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com
Numéros de produit
Ingram Micro Belgium
1861164
Tech Data - Belgium
4462299
UPC Code
065030842174
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Nombre de conducteurs | 19 | |
Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Performance | ||
Résolutions numériques max. | 4K x 2K @ 30 Hz | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - HDMI (19 broches) Mâle | |
Connecteur B | 1 - HDMI (19 broches) Mâle | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 28 AWG | |
Couleur | Noir | |
Dia. ext. du câble | 4 | |
Longueur de câble | 4.6 m [15 ft] | |
Longueur du produit | 4.6 m [15 ft] | |
Poids du produit | 253 g [8.9 oz] | |
Style de connecteur | Droit | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 25 mm [1 in] | |
Package Length | 22 cm [8.7 in] | |
Package Width | 20 cm [7.9 in] | |
Poids brut | 462 g [16.3 oz] | |
Quantité par paquet | 1 | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble plat HDMI® haute vitesse avec Ethernet de 4,5 m - HDMI - M/M |
Produits associés
Câble plat - HDMI vers HDMI avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 1,8 m
Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prend en charge le canal de données Ethernet.
Câble plat - HDMI vers HDMI avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 3 m
Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prend en charge le canal de données Ethernet.
Câble plat - HDMI vers HDMI avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 7,6 m
Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prend en charge le canal de données Ethernet.
Support produit
Diagrammes
-
HDMIMMXXFL.jpg
- Langue: Anglais
Fiche techniques
-
HDMIMM15FL_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis