Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

10 ft Coax High Resolution VGA Monitor Cable HD15 M/M

Nº de produit : MXT101MMHQ10

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

Spécifications techniques
  • Triple-coaxial + twisted-pair wire for crystal clear display

  • Câble de fabrication durable, avec connecteurs HD15 de qualité supérieure

  • Impédance appariée à 75 ohms pour une clarté parfaite et des couleurs éclatantes provenant de votre écran VGA

  • Connecteurs VGA de qualité supérieure avec serre-câble en PVC moulé

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

RCORBE DISCBE CPBE MISCBE
INGBE
Disponible en
€ 12,99 EUR hors TVA
€ 15,72 incluant TVA

Nº: MXT101MMHQ10

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

The MXT101MMHQ10 High Resolution VGA Cable (10ft) is designed to provide the highest video quality possible through VGA, ideally suited for high resolution applications of 1920x1200 and above.

This durably constructed coaxial VGA video cable (HD15 to HD15) eliminates the picture "ghosting" and fuzzy images that are inherent to non-coaxial VGA cables, while delivering superior EMI interference protection by using ferrite cores near the connector ends.

Points forts de StarTech.com
  • Extends your VGA signal to work with your monitor, splitters, and projectors
  • Prend en charge les appareils vidéo VGA haute résolution (1920x1200 ou plus), convient à une vaste gamme d'applications
  • Les tores magnétiques contribuent à éliminer les interférences EMI.
  • Backed by StarTech.com lifetime warranty
Applications
  • Remplacez un câble d'écran VGA usé ou manquant par ce câble VGA coaxial de qualité supérieure
  • Prend en charge des écrans VGA haute résolution (1920x1200)
  • Connect a high resolution display to a Desktop PC or video switch, up to 10 feet away
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Approbations réglementaires UL2919
Nombre de conducteurs 14
Nombre de tores magnétiques 1
Placage du connecteur Nickel
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Impédance 75 Ohm
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Pin number 9 is not populated on these connectors
Conditions environnementales
Humidité 0 - 80 %RH
Température de fonctionnement 0 to 60 °C
Température de stockage -20 to 80 °C
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Dimensions max. du connecteur 34 mm [1.3 in]
Hauteur du produit 20 mm [0.8 in]
Largeur du produit 32 mm [1.3 in]
Longueur de câble 3 m [10 ft]
Longueur du produit 3 m [10 ft]
Poids du produit 0.4 kg [0.9 lb]
Informations d'emballage
Poids brut 399 g [14.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 10 ft Coax High Resolution VGA Monitor Cable - HD15 M/M
2 - Nuts
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ1

Câble vidéo VGA coaxial pour écran haute résolution de 30 cm - HD15 vers HD15 M/M

Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible

€ 6,99 hors TVA
€ 8,46 incluant TVA

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ3

3 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

€ 6,99 hors TVA
€ 8,46 incluant TVA

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ

Câble vidéo VGA coaxial pour écran haute résolution de 1,8 m - HD15 vers HD15 M/M

Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible

€ 8,99 hors TVA
€ 10,88 incluant TVA

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ20

20 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

€ 21,99 hors TVA
€ 26,61 incluant TVA

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ25

25 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

€ 21,99 hors TVA
€ 26,61 incluant TVA

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ30

30 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

€ 24,99 hors TVA
€ 30,24 incluant TVA

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ35

35 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible

€ 30,99 hors TVA
€ 37,50 incluant TVA

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ40

40 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

€ 32,99 hors TVA
€ 39,92 incluant TVA

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ45

45 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

€ 33,99 hors TVA
€ 41,13 incluant TVA

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ50

Câble vidéo VGA coaxial pour écran haute résolution de 15,2 m - HD15 vers HD15 M/M

Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible

€ 34,99 hors TVA
€ 42,34 incluant TVA

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ55

55 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

€ 50,99 hors TVA
€ 61,70 incluant TVA

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ60

60 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ75

75ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

€ 58,99 hors TVA
€ 71,38 incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis