StarTech.com

10 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Prolongez les connexions de votre écran VGA de 3 m

Nº de produit : MXT101HQ10

  • Ideal for high resolution monitors (1920x1200 and above)
  • Triple-coaxial + twisted-pair wire for crystal clear display
  • Impedance matched at 75 Ohms for full brightness and vibrant picture color
En voir plus
  • Les noyaux de ferrite éliminent les interférences EMI
  • Molded connector ends with strain relief
€ 14,99 EUR hors TVA
€ 18,14 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Pin number 9 is not populated on these connectors
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Largeur du produit 33.8 mm [1.3 in]
Longueur de câble 3 m [10 ft]
Longueur du produit 3 m [10 ft]
Poids du produit 366 g [12.9 oz]
Informations d'emballage
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 32.7 cm [12.9 in]
Package Width 11.7 cm [4.6 in]
Poids brut 378 g [13.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 10 FOOT COAXIAL CABLE

Certifications

Produits associés

15 ft Coax VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F
MXT105HQ
15 ft Coax VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Prolongez la connexion de votre écran VGA sans perte de qualité du signal vidéo

€ 16,99 hors TVA
€ 20,56 incluant TVA
Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT101HQ_25
25 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Étendez vos connexions d'écran VGA de 7,6 m

€ 23,99 hors TVA
€ 29,03 incluant TVA