StarTech.com

100 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Étendez vos connexions d'écran VGA de 30,4 m

Nº de produit : MXT101HQ_100

  • Idéal pour les écrans à haute résolution (1920 x 1200 et supérieur)
  • Triple-coaxial + twisted-pair wire for crystal clear display
  • Impedance matched at 75 Ohms for full brightness and vibrant picture color
En voir plus
  • Ferrite core eliminates EMI interference
  • Molded connector ends with strain relief
€ 83,99 EUR hors TVA
€ 101,63 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Pin number 9 is not populated on these connectors
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 30.5 m [100 ft]
Longueur du produit 30.5 m [100 ft]
Poids du produit 2.8 kg [6.2 lb]
Informations d'emballage
Package Height 45.8 cm [18 in]
Package Length 35.5 cm [14 in]
Package Width 56 mm [2.2 in]
Poids brut 2.8 kg [6.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension VGA coaxial de 30,4 m pour écran haute résolution - HD15 M/F
2 - Nuts

Certifications

Produits associés

Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT101HQ_50
50 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Prolongez la connexion de votre écran VGA sans perte de qualité du signal vidéo

€ 46,99 hors TVA
€ 56,86 incluant TVA
Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT101HQ_100
100 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Étendez vos connexions d'écran VGA de 30,4 m

€ 83,99 hors TVA
€ 101,63 incluant TVA