StarTech.com

15ft Coax High Resolution 90° Down Angled VGA Monitor Cable - HD15 M/M

Permet de brancher votre écran VGA selon la meilleure connexion disponible, même dans des espaces réduits

Nº de produit : MXT101MMHD15

  • 90° downward-angled connector with a 32.4mm depth
  • Ferrite core to preserve signal integrity
  • Ideal for high resolution monitors (1280x1024 and above)
En voir plus
  • Impedance matched at 75 Ohms
  • Molded connector ends with strain relief
  • Triple-coaxial + twisted-pair wire construction
€ 17,99 EUR hors TVA
€ 21,77 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de tores magnétiques 1
Placage du connecteur Nickel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 4.6 m [15 ft]
Longueur du produit 4.6 m [15 ft]
Poids du produit 487 g [17.2 oz]
Informations d'emballage
Package Height 35.6 cm [14 in]
Package Length 10.6 cm [4.2 in]
Package Width 31 mm [1.2 in]
Poids brut 487 g [17.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 15ft Coax High Resolution 90° Down Angled VGA Monitor Cable - HD15 M/M

Certifications

Produits associés

Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT101HQ
Câble d'extension VGA coaxial de 1,8 m pour écran haute résolution - HD15 - M/F

Extension des connexions de votre écran VGA de 1,8 m

€ 8,99 hors TVA
€ 10,88 incluant TVA
Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT101HQ_25
25 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Étendez vos connexions d'écran VGA de 7,6 m

€ 23,99 hors TVA
€ 29,03 incluant TVA
Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT101HQ10
10 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Prolongez les connexions de votre écran VGA de 3 m

€ 14,99 hors TVA
€ 18,14 incluant TVA
Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT101HQ3
Câble d'extension VGA coaxial de 91 cm pour écran haute résolution - HD15 - M/F

Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible

€ 9,99 hors TVA
€ 12,09 incluant TVA
Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
€ 34,99 hors TVA
€ 42,34 incluant TVA
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ
Câble vidéo VGA coaxial pour écran haute résolution de 1,8 m - HD15 vers HD15 M/M

Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible

€ 8,99 hors TVA
€ 10,88 incluant TVA
90-degree Down-Angled Coax VGA Cable - HD15 M/M
MXT101MMHD6
Câble VGA coudé vers le bas de 1,8 m

Permet de brancher votre écran VGA selon la meilleure connexion disponible, même dans des espaces réduits

€ 9,99 hors TVA
€ 12,09 incluant TVA
90-degree Down-Angled Coax VGA Cable - HD15 M/M
MXT101MMHD6
Câble VGA coudé vers le bas de 1,8 m

Permet de brancher votre écran VGA selon la meilleure connexion disponible, même dans des espaces réduits

€ 9,99 hors TVA
€ 12,09 incluant TVA
90-degree Down-Angled Coax VGA Cable - HD15 M/M
MXT101MMHD15
15ft Coax High Resolution 90° Down Angled VGA Monitor Cable - HD15 M/M

Permet de brancher votre écran VGA selon la meilleure connexion disponible, même dans des espaces réduits

€ 17,99 hors TVA
€ 21,77 incluant TVA

Accessoires