StarTech.com

25 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Étendez vos connexions d'écran VGA de 7,6 m

Nº de produit : MXT101HQ_25

  • Ideal for high resolution monitors (1920x1200 and above)
  • Triple-coaxial + twisted-pair wire for crystal clear display
  • Impedance matched at 75 Ohms for full brightness and vibrant picture color
En voir plus
  • Ferrite core eliminates EMI interference
  • Molded connector ends with strain relief
€ 23,99 EUR hors TVA
€ 29,03 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Pin number 9 is not populated on these connectors
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 7.6 m [25 ft]
Longueur du produit 7.6 m [25 ft]
Poids du produit 782 g [27.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 64 mm [2.5 in]
Package Length 17.2 cm [6.8 in]
Package Width 18 cm [7.1 in]
Poids brut 802 g [28.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 25 FOOT COAXIAL CABLE
2 - Nuts

Certifications