StarTech.com

35 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Nº de produit : MXT101HQ35

  • Ideal for high resolution monitors (1920x1200 and above)
  • Triple-coaxial + twisted-pair wire for crystal clear display
  • Impedance matched at 75 Ohms for full brightness and vibrant picture color
En voir plus
  • Ferrite core eliminates EMI interference
  • Molded connector ends with strain relief
€ 34,99 EUR hors TVA
€ 42,34 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Pin number 9 is not populated on these connectors
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Gris
Longueur de câble 10.7 m [35 ft]
Longueur du produit 10.7 m [35 ft]
Poids du produit 1.1 kg [2.3 lb]
Informations d'emballage
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Poids brut 1.1 kg [2.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 35 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Certifications