StarTech.com

40 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

Nº de produit : MXT101MMHQ40

  • Triple-coaxial + twisted-pair wire for crystal clear display
  • Câble de fabrication durable, avec connecteurs HD15 de qualité supérieure
  • Impédance appariée à 75 ohms pour une clarté parfaite et des couleurs éclatantes provenant de votre écran VGA
  • Connecteurs VGA de qualité supérieure avec serre-câble en PVC moulé
€ 32,99 EUR hors TVA
€ 39,92 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Approbations réglementaires UL2919
Nombre de conducteurs 14
Nombre de tores magnétiques 1
Placage du connecteur Nickel
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Impédance 75 Ohm
Longueur max. de câble 34 mm [1.3 in]
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Conditions environnementales
Humidité 0 - 80 %RH
Température de fonctionnement 0 to 60 °C
Température de stockage -20 to 80 °C
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Dia. ext. du câble 9 mm [0.4 in]
Longueur de câble 12.2 m [40 ft]
Longueur du produit 12.2 m [40 ft]
Poids du produit 1.2 kg [2.6 lb]
Informations d'emballage
Package Height 66 mm [2.6 in]
Package Length 32.5 cm [12.8 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Poids brut 1.2 kg [2.6 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 40 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M
2 - Nuts

Certifications

Produits associés

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ1
Câble vidéo VGA coaxial pour écran haute résolution de 30 cm - HD15 vers HD15 M/M

Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible

€ 6,99 hors TVA
€ 8,46 incluant TVA
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ
Câble vidéo VGA coaxial pour écran haute résolution de 1,8 m - HD15 vers HD15 M/M

Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible

€ 8,99 hors TVA
€ 10,88 incluant TVA
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ20
20 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

€ 21,99 hors TVA
€ 26,61 incluant TVA
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ45
45 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

€ 33,99 hors TVA
€ 41,13 incluant TVA
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ50
Câble vidéo VGA coaxial pour écran haute résolution de 15,2 m - HD15 vers HD15 M/M

Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible

€ 34,99 hors TVA
€ 42,34 incluant TVA
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ55
55 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

€ 50,99 hors TVA
€ 61,70 incluant TVA
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ60
60 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ75
75ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

€ 58,99 hors TVA
€ 71,38 incluant TVA

Accessoires