StarTech.com

45 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

Nº de produit : MXT101MMHQ45

  • Triple-coaxial + twisted-pair wire for crystal clear display
  • Durably constructed cable, with high quality HD15 connectors
  • Impedance matched at 75 Ohms for full brightness and vibrant picture color from your VGA monitor
  • High quality VGA connectors with molded PVC strain relief
€ 33,99 EUR hors TVA
€ 41,13 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 14
Nombre de tores magnétiques 1
Placage du connecteur Nickel
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Conditions environnementales
Humidité 0 - 80 %RH
Température de fonctionnement 0 to 60 °C
Température de stockage -20 to 80 °C
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 0 cm [0 in]
Largeur du produit 0 mm [0 in]
Longueur de câble 13.7 m [45 ft]
Longueur du produit 13.7 m [45 ft]
Poids du produit 1.2 kg [2.6 lb]
Informations d'emballage
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 33.9 cm [13.3 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Poids brut 1.3 kg [2.8 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 45 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Certifications

Produits associés

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ1
Câble vidéo VGA coaxial pour écran haute résolution de 30 cm - HD15 vers HD15 M/M

Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible

€ 6,99 hors TVA
€ 8,46 incluant TVA
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ
Câble vidéo VGA coaxial pour écran haute résolution de 1,8 m - HD15 vers HD15 M/M

Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible

€ 8,99 hors TVA
€ 10,88 incluant TVA
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ20
20 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

€ 21,99 hors TVA
€ 26,61 incluant TVA
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ40
40 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

€ 32,99 hors TVA
€ 39,92 incluant TVA
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ50
Câble vidéo VGA coaxial pour écran haute résolution de 15,2 m - HD15 vers HD15 M/M

Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible

€ 34,99 hors TVA
€ 42,34 incluant TVA
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ55
55 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

€ 50,99 hors TVA
€ 61,70 incluant TVA
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ60
60 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ75
75ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

€ 58,99 hors TVA
€ 71,38 incluant TVA

Accessoires