StarTech.com

50 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Prolongez la connexion de votre écran VGA sans perte de qualité du signal vidéo

Nº de produit : MXT101HQ_50

  • Câble coaxial triple + double torsadé pour un affichage cristallin
  • Câble de fabrication durable, avec connecteurs HD15 de qualité supérieure
  • Impédance appariée à 75 ohms pour une clarté parfaite et des couleurs éclatantes provenant de votre écran VGA
En voir plus
  • Connecteurs VGA de qualité supérieure avec serre-câble en PVC moulé
  • Tores magnétiques contribuant à éliminer l'interférence EMI
€ 46,99 EUR hors TVA
€ 56,86 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Pin number 9 is not populated on these connectors
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 15.2 m [50 ft]
Longueur du produit 15.2 m [50 ft]
Poids du produit 1.5 kg [3.3 lb]
Informations d'emballage
Package Height 32.6 cm [12.8 in]
Package Length 25.3 cm [10 in]
Package Width 56 mm [2.2 in]
Poids brut 1.5 kg [3.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 50 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F
2 - Nuts

Certifications

Produits associés

Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT101HQ_25
25 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Étendez vos connexions d'écran VGA de 7,6 m

€ 23,99 hors TVA
€ 29,03 incluant TVA
Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT101HQ_100
100 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Étendez vos connexions d'écran VGA de 30,4 m

€ 83,99 hors TVA
€ 101,63 incluant TVA