Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Câble VGA coudé vers le bas de 1,8 m
Permet de brancher votre écran VGA selon la meilleure connexion disponible, même dans des espaces réduits
Nº de produit : MXT101MMHD6
- 90° downward-angled connector with a 32.4mm depth
- Ferrite core
- Ideal for high resolution monitors (1280x1024 and above)
- Impedance matched at 75 Ohms
- Molded connector ends with strain relief
- Triple-coaxial + twisted-pair wire construction
This 6ft High Resolution Video VGA Cable (90 degree) is designed to provide the highest video quality possible through a VGA connection and is specifically constructed to accomodate tight installation spaces.
The high quality, shielded coax VGA cable features a 90 degree down-angled plug, which requires only 32.4mm (1.27") of space to make the video connection.
More than suitable for high-res VGA applications (1280x1024 resolution and above), the 90 degree VGA cable eliminates picture "ghosting" and fuzzy images that are common with non-coaxial cables, and provides superior EMI interference protection using ferrite cores near the connector ends.
Applications
- Connecting Multimedia Servers
- POS Displays
- Ideal for high resolution monitors (1280x1024 and above)
- Making VGA video connections in tight install spaces
Points forts de StarTech.com
- The 90° downward angled connector enables this cable to be used in tight environments requiring only a minimum mounting depth of 32.4mm
- Ferrite core eliminates EMI interference
- High quality triple-coaxial + twisted-pair wire design delivers crystal clear display capability
- Impedance matched at 75 Ohms, ensuring full brightness and vibrant picture color
- Backed by StarTech.com Lifetime Warranty
Numéros de produit
Ingram Micro Belgium
1606746
UPC Code
065030836395
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Nombre de tores magnétiques | 1 | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle | |
Connecteur B | 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 28 AWG | |
Couleur | Noir | |
Longueur de câble | 1.8 m [6 ft] | |
Longueur du produit | 1.8 m [6 ft] | |
Poids du produit | 236 g [8.3 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 25 mm [1 in] | |
Package Length | 22 cm [8.7 in] | |
Package Width | 20 cm [7.9 in] | |
Poids brut | 245 g [8.6 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - 6ft Coax High Resolution Down Angle VGA Monitor Cable |
Produits associés
Câble d'extension VGA coaxial de 1,8 m pour écran haute résolution - HD15 - M/F
Extension des connexions de votre écran VGA de 1,8 m
25 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F
Étendez vos connexions d'écran VGA de 7,6 m
10 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F
Prolongez les connexions de votre écran VGA de 3 m
Câble d'extension VGA coaxial de 91 cm pour écran haute résolution - HD15 - M/F
Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible
Câble vidéo VGA coaxial pour écran haute résolution de 1,8 m - HD15 vers HD15 M/M
Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible
15ft Coax High Resolution 90° Down Angled VGA Monitor Cable - HD15 M/M
Permet de brancher votre écran VGA selon la meilleure connexion disponible, même dans des espaces réduits
Accessoires
Adaptateur VGA à angle droit vers VGA type 2 - M/F
Ajoutez de l'espace à votre port VGA et connectez un câble VGA même dans les espaces réduits
Changeur de genre VGA HD15 slim - Adaptateur VGA vers VGA - F/F
Convertissez un connecteur VGA mâle en connecteur VGA femelle
Support produit
Fiche techniques
-
MXT101MMHD6_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis