Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCâble VGA coaxial de 20m pour écran haute résolution - M/M - Noir
Connectez votre écran VGA au meilleur signal disponible
Nº de produit : MXTMMHQ20M
- Câble coaxial triple + torsadé pour un affichage cristallin
- Câble de fabrication durable, avec connecteurs HD15 de qualité supérieure
- Impédance appariée à 75 ohms pour une clarté parfaite et des couleurs éclatantes provenant de votre écran VGA
- Connecteurs VGA de qualité supérieure avec serre-câble en PVC moulé
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Le câble VGA haute résolution MXTMMHQ20M (20 mètres) est conçu pour donner la meilleure qualité vidéo qui soit sur votre écran VGA et convient parfaitement aux applications haute résolution de 1920 x 1200 et plus.
Ce câble vidéo VGA coaxial durable (HD15 vers HD15) élimine les images fantômes et floues propres aux câbles non coaxiaux et assure une protection supérieure contre les interférences EMI en ayant recours aux tores magnétiques situés près des extrémités du connecteur.
Points forts de StarTech.com
- Prend en charge les appareils vidéo VGA haute résolution (1920x1200 ou plus), convient à une vaste gamme d'applications
- Les tores magnétiques contribuent à éliminer les interférences EMI.
- Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com
Applications
Remplacez un câble d'écran VGA usé ou manquant par ce câble VGA coaxial de qualité supérieure
Prend en charge des écrans VGA haute résolution (1920x1200)
Permet d'établir une connexion entre un écran VGA haute résolution et un ordinateur de bureau/commutateur vidéo plus longue qu'avec un câble de longueur normale
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 1722034 | |
Tech Data - Belgium | 4428603 | |
UPC Code | 065030843744 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Nombre de conducteurs | 14 | |
Nombre de tores magnétiques | 1 | |
Placage du connecteur | Nickel | |
Résistance au feu | Homologué CMG (usage général) | |
Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle | |
Connecteur B | 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 0 à 80 % | |
Température de fonctionnement | 0 to 60 °C | |
Température de stockage | -20 to 80 °C | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 28 AWG | |
Couleur | Noir | |
Longueur de câble | 20 m [65.6 ft] | |
Longueur du produit | 20 m [65.6 ft] | |
Poids du produit | 1840 g [65 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 1.9 kg [4.1 lb] | |
Quantité par paquet | 1 | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble VGA coaxial de 20 m HD15 pour écran haute résolution M/M |
Produits associés
Câble VGA coaxial de 10m pour écran haute résolution - Mâle / Mâle - Noir
Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible
Câble VGA coaxial de 15 m HD15 pour écran haute résolution - M/M
Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible
Accessoires
Changeur de genre VGA HD15 slim - Adaptateur VGA vers VGA - F/F
Convertissez un connecteur VGA mâle en connecteur VGA femelle
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- MXTMMHQ20M_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis