StarTech.com

Câble vidéo VGA coaxial pour écran haute résolution de 5 m - HD15 vers HD15 M/M

Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible

Nº de produit : MXTMMHQ5M

  • Câble coaxial triple + double torsadé pour un affichage cristallin
  • Câble de fabrication durable, avec connecteurs HD15 de qualité supérieure
  • Impédance appariée à 75 ohms pour une clarté parfaite et des couleurs éclatantes provenant de votre écran VGA
  • Connecteurs VGA de qualité supérieure avec serre-câble en PVC moulé
€ 15,99 EUR hors TVA
€ 19,35 EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

Le câble VGA haute résolution MXTMMHQ5M (5 mètres) est conçu pour donner la meilleure qualité vidéo qui soit sur votre écran VGA et convient parfaitement aux applications haute résolution de 1920 x 1200 et plus.

Ce câble vidéo VGA coaxial durable (HD15 vers HD15) élimine les images fantômes et floues propres aux câbles non coaxiaux et assure une protection supérieure contre les interférences EMI en ayant recours aux tores magnétiques situés près des extrémités du connecteur.

Points forts de StarTech.com

  • Prend en charge les appareils vidéo VGA haute résolution (1920x1200 ou plus), convient à une vaste gamme d'applications
  • Les tores magnétiques contribuent à éliminer les interférences EMI.
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com

Applications

Remplacez un câble d'écran VGA usé ou manquant par ce câble VGA coaxial de qualité supérieure

Prend en charge des écrans VGA haute résolution (1920x1200)

Permet d'établir une connexion entre un écran VGA haute résolution et un ordinateur de bureau/commutateur vidéo plus longue qu'avec un câble de longueur normale

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 14
Nombre de tores magnétiques 1
Placage du connecteur Nickel
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0 à 80 %
Température de fonctionnement 0 to 60 °C
Température de stockage -20 to 80 °C
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 5 m [16.4 ft]
Longueur du produit 5 m [16.4 ft]
Poids du produit 0.6 kg [1.2 lb]
Informations d'emballage
Poids brut 0.6 kg [1.2 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble VGA coaxial de 5 m HD15 pour écran haute résolution M/M

Certifications

Produits associés

Câble VGA coaxial de 50 cm HD15 pour écran haute résolution - M/M
MXTMMHQ50CM
Câble VGA coaxial de 50 cm HD15 pour écran haute résolution - M/M

Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible

€ 7,99 hors TVA
€ 9,67 incluant TVA
Câble VGA coaxial de 1m HD15 pour écran haute résolution M/M
MXTMMHQ1M
Câble VGA coaxial de 1m HD15 pour écran haute résolution M/M

Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible

€ 7,99 hors TVA
€ 9,67 incluant TVA
Câble vidéo VGA coaxial pour écran haute résolution de 2 m - HD15 vers HD15 M/M
MXTMMHQ2M
Câble vidéo VGA coaxial pour écran haute résolution de 2 m - HD15 vers HD15 M/M

Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible

€ 8,99 hors TVA
€ 10,88 incluant TVA
Câble vidéo VGA coaxial pour écran haute résolution de 3 m - HD15 vers HD15 M/M
MXTMMHQ3M
Câble vidéo VGA coaxial pour écran haute résolution de 3 m - HD15 vers HD15 M/M

Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible

€ 11,99 hors TVA
€ 14,51 incluant TVA
Câble VGA coaxial de 10m pour écran haute résolution - Mâle / Mâle - Noir
MXTMMHQ10M
Câble VGA coaxial de 10m pour écran haute résolution - Mâle / Mâle - Noir

Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible

€ 33,99 hors TVA
€ 41,13 incluant TVA
Câble VGA coaxial de 15 m HD15 pour écran haute résolution - M/M
MXTMMHQ15M
Câble VGA coaxial de 15 m HD15 pour écran haute résolution - M/M

Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible

€ 52,99 hors TVA
€ 64,12 incluant TVA
Câble VGA coaxial de 20m pour écran haute résolution - M/M - Noir
MXTMMHQ20M
Câble VGA coaxial de 20m pour écran haute résolution - M/M - Noir

Connectez votre écran VGA au meilleur signal disponible

€ 71,99 hors TVA
€ 87,11 incluant TVA
Câble VGA coaxial de 25 m HD15 pour écran haute résolution - M/M
MXTMMHQ25M
Câble VGA coaxial de 25 m HD15 pour écran haute résolution - M/M

Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible

€ 75,99 hors TVA
€ 91,95 incluant TVA

Accessoires