StarTech.com

Adaptateur VGA vers VGA à angle droit type 1 - M/F

Nº de produit : GC1515MFRA1

€ 6,99 EUR hors TVA
€ 8,46 EUR incluant TVA

Présentation

Cet adaptateur VGA à angle droit vers VGA type 1 vous fournit un connecteur mâle VGA à angle droit et un connecteur VGA femelle standard, vous permettant de connecter un câble à un port VGA femelle même si l'espace autour du port VGA est limité.

Points forts de StarTech.com

  • Gagnez de l'espace autour de votre port VGA femelle avec cet adaptateur VGA à angle droit mâle vers femelle, ce qui vous permet de connecter un câble VGA dans des espaces d'installation réduits
  • Facile à utiliser et installer
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Gris
Poids du produit 28 g [1 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0 kg [0.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur / Convertisseur VGA vers VGA à angle droit - M/F

Certifications