StarTech.com

Câble d'écran coaxial VGA HD15 vers 5x BNC RGBHV de 30cm - M/F

Connectez une source vidéo BNC à un répartiteur VGA ou un PC

Nº de produit : VGABNCMF1

  • Petit câble court
  • HD15 VGA mâle vers connecteurs femelles 5 BNC
€ 9,99 EUR hors TVA
€ 12,09 EUR incluant TVA

Présentation

Le câble adaptateur coaxial VGA HD15 vers 5 BNC RGBHV de 30 cm VGABNCMF1 comporte un connecteur HD15 VGA (mâle) et des connecteurs 5 BNC (RGBHV) (femelles) permettant de brancher votre source vidéo BNC existante à un répartiteur VGA ou à un PC.

Il peut également être utilisé avec un signal de sortie VGA réparti entre des connecteurs femelles 5 BNC pouvant servir avec un câble 5 BNC (M-M) et un écran BNC.

Points forts de StarTech.com

  • Connectez votre téléviseur ou votre vidéoprojecteur VGA mural à votre câblage BNC existant
  • Fiabilité assurée avec garantie à vie StarTech.com

Applications

Branchez vos tableaux et vos vidéoprojecteurs BNC câblés à un répartiteur VGA ou à un PC

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B 5 - BNC (coaxial RF) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Signal RVB : fils rouge, vert et bleu. Synchronisation verticale : fil bleu. Synchronisation horizontale : fil blanc
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Dia. ext. du câble 8.5 mm [0.3 in]
Longueur de câble 0.3 m [1 ft]
Longueur du produit 0.3 m [1 ft]
Poids du produit 103 g [3.6 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 108 g [3.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'écran coaxial VGA HD15 vers 5 BNC RGBHV 30 cm - M/F

Certifications

Produits associés

6 ft Coax HD15 VGA to 5 BNC Monitor Cable – M/M
VGABNC5
6 ft Coax HD15 VGA to 5 BNC Monitor Cable – M/M

Connect your PC's VGA/SVGA port to a monitor with 5 BNC connectors

€ 13,99 hors TVA
€ 16,93 incluant TVA
HD15 to Component RCA Breakout Cable Adapter - M/M
HD15CPNTMM3
Câble adaptateur de dérivation HD15 vers RCA composant 91 cm - M/M

Connectez une sortie VGA (carte vidéo, etc.) à un écran/moniteur qui utilise une entrée vidéo composant

€ 14,99 hors TVA
€ 18,14 incluant TVA

Accessoires