StarTech.com

10 ft Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M

10 ft slim profile Stereo 3.5mm audio cable

Nº de produit : MU10MMS

  • Slimline connector molding designed for use with portable devices
  • Molded connectors with strain relief
  • Gold-plated connectors
€ 3,99 EUR hors TVA
€ 4,83 EUR incluant TVA

Présentation

This 10-foot 3.5mm Slim Stereo Audio Cable is the perfect solution for portable audio devices (iPod®, iPhone®,iPad®, MP3 Players), featuring a slim connector molding that fits easily into a 3.5mm headphone jack, even if the iPod/iPhone/MP3 player is in a protective case.

Like all StarTech.com cables, this 10-foot 3.5mm Slim Stereo Audio Cable is backed by our Lifetime Warranty, providing guaranteed quality and reliability.

Points forts de StarTech.com

  • Unique slim connector design fits most iPod and iPhone 3.5mm stereo jacks, without having to remove the protective casing
  • Gold-plated, molded connectors with strain relief ensure a solid, high quality connection between the connected devices
  • Backed by a StarTech.com lifetime warranty and free lifetime technical support

Applications

Connect your iPod or MP3 player to your car stereo 3.5mm Audio In jack

Connect your MP3 player to your Hi-Fi system

Connects sound card to external CD-ROM

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 2
Placage du connecteur Or
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
Connecteur B 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Dia. ext. du câble 3.0
Hauteur du produit 6.800
Largeur du produit 6.100
Longueur de câble 3 m [10 ft]
Longueur du produit 3 m [10 ft]
Poids du produit 39 g [1.4 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 44 g [1.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 10 ft Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M

Certifications

Produits associés

Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMS
6 ft Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M

Connect an iPhone® or other MP3 player to a car stereo

€ 2,99 hors TVA
€ 3,62 incluant TVA
15 ft Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU15MMS
15 ft Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M

Easily connect an iPod or other MP3 player to your stereo

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMS
1 ft Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M

Connectez un iPhone® ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

€ 2,99 hors TVA
€ 3,62 incluant TVA
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMS2RA
Câble audio stéréo Slim 3,5 mm à angle droit de 30 cm - M/M

Connectez facilement un iPod ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

€ 2,99 hors TVA
€ 3,62 incluant TVA
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMSRA
Câble audio stéréo Slim 3,5 mm à angle droit de 30 cm - M/M

Connectez facilement un iPod ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

€ 2,99 hors TVA
€ 3,62 incluant TVA
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS
Câble audio stéréo Slim 3,5 mm de 90 cm - M/M

Connectez facilement un iPod ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

€ 2,99 hors TVA
€ 3,62 incluant TVA
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS2RA
Câble audio stéréo Slim 3,5 mm à angle droit de 90 cm - M/M

Connectez facilement un iPod ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMSRA
3 ft Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M

Right angle slim 3.5mm cable for mobile audio devices

€ 2,99 hors TVA
€ 3,62 incluant TVA
Câble en Y Mini-Jack 3,5 mm vers 2x RCA de 1,8 m - Adaptateur audio Mini-Jack (M) vers 2x Cinch (M)
MU6MMRCA
Câble en Y Mini-Jack 3,5 mm vers 2x RCA de 1,8 m - Adaptateur audio Mini-Jack (M) vers 2x Cinch (M)

Connectez votre ordinateur ou lecteur audio à un appareil audio RCA

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMS2RA
Câble audio stéréo Mini-Jack 3,5mm slim coudé à angle droit de 1,8 m - M/M

Connectez un iPhone® ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMSRA
Câble audio slim Mini-Jack 3,5 mm vers Mini-Jack 3,5 mm coudé à angle droit de 1,8 m - M/M

Connectez facilement un iPod® ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA