StarTech.com

Câble jack audio de 3,5 mm vers double sortie RCA de 1,8 m

Câble audio stéréo de 3,5 mm vers RCA | 1,8 mètres

Nº de produit : MU6MMRCA

€ 3,99 EUR hors TVA
€ 4,83 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
Connecteur B 1 - Audio stéréo (2 x RCA) Mâle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.3 cm [0.1 in]
Largeur du produit 3.5 mm [0.1 in]
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 35.5 g [1.3 oz]
Informations d'emballage
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 9 mm [0.4 in]
Poids brut 37.5 g [1.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble en Y Mini-Jack 3,5 mm vers 2x RCA de 1,8 m - Adaptateur audio Mini-Jack (M) vers 2x Cinch (M)

Certifications