StarTech.com

Câble jack audio de 3,5 mm - Cordon mince de 3 m

Câble audio stéréo de 3,5 mm | Cordon mince | 3 mètres

Nº de produit : MU10MMS

  • Moulage de connecteur Slimline destiné à être utilisé avec des périphériques portables
  • Connecteurs moulés avec décharge de traction
  • Connecteurs plaqués or
€ 3,99 EUR hors TVA
€ 4,83 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 2
Placage du connecteur Or
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
Connecteur B 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Dia. ext. du câble 3.0
Hauteur du produit 0.7 cm [0.3 in]
Largeur du produit 6.1 mm [0.2 in]
Longueur de câble 3 m [10 ft]
Longueur du produit 3 m [10 ft]
Poids du produit 37 g [1.3 oz]
Informations d'emballage
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Poids brut 42 g [1.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble audio stéréo 3,5 mm mince de 3 m - M/M

Certifications

Produits associés

Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMS
6 ft Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M

Connectez un iPhone® ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

€ 2,99 hors TVA
€ 3,62 incluant TVA
15 ft Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU15MMS
15 ft Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M

Easily connect an iPod or other MP3 player to your stereo

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMS
1 ft Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M

Connectez un iPhone® ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

€ 2,99 hors TVA
€ 3,62 incluant TVA
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMS2RA
Câble audio stéréo Slim 3,5 mm à angle droit de 30 cm - M/M

Connectez facilement un iPod ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

€ 2,99 hors TVA
€ 3,62 incluant TVA
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMSRA
Câble audio stéréo Slim 3,5 mm à angle droit de 30 cm - M/M

Connectez facilement un iPod ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

€ 2,99 hors TVA
€ 3,62 incluant TVA
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS
Câble audio stéréo Slim 3,5 mm de 90 cm - M/M

Connectez facilement un iPod ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

€ 2,99 hors TVA
€ 3,62 incluant TVA
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS2RA
Câble audio stéréo Slim 3,5 mm à angle droit de 90 cm - M/M

Connectez facilement un iPod ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMSRA
3 ft Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M

Right angle slim 3.5mm cable for mobile audio devices

€ 2,99 hors TVA
€ 3,62 incluant TVA
Câble jack audio de 3,5 mm vers double sortie RCA de 1,8 m
MU6MMRCA
Câble jack audio de 3,5 mm vers double sortie RCA de 1,8 m

Câble audio stéréo de 3,5 mm vers RCA | 1,8 mètres

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMS2RA
Câble audio stéréo Mini-Jack 3,5mm slim coudé à angle droit de 1,8 m - M/M

Connectez un iPhone® ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMSRA
Câble audio slim Mini-Jack 3,5 mm vers Mini-Jack 3,5 mm coudé à angle droit de 1,8 m - M/M

Connectez facilement un iPod® ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA