StarTech.com

Câble adaptateur de dérivation HD15 vers RCA composant 91 cm - M/M

Connectez une sortie VGA (carte vidéo, etc.) à un écran/moniteur qui utilise une entrée vidéo composant

Nº de produit : HD15CPNTMM3

  • 1 connecteur VGA mâle
  • 1 connecteur vidéo composant (3x RCA) mâle
€ 14,99 EUR hors TVA
€ 18,14 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B 1 - Vidéo composante (3 x RCA) Mâle
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 0 cm [0 in]
Largeur du produit 0 mm [0 in]
Longueur de câble 0.9 m [3 ft]
Longueur du produit 0.9 m [3 ft]
Poids du produit 93 g [3.3 oz]
Informations d'emballage
Package Height 24 mm [0.9 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 102 g [3.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur de dérivation HD15 vers RCA composant 91 cm - M/M

Certifications