StarTech.com
Fin de Série

10in SATA Serial ATA Data and Power Combo Cable

Power your Internal SATA hard drive from an LP4 / Molex connector on your Power Supply

Nº de produit : SATA10POW

  • 1x SATA (Data & Power) Receptacle
  • 1x Molex (LP4) Power Connector
  • 1x SATA Data Receptacle
En voir plus
  • Prise en charge d'une vitesse de transfert SATA 3.0 complète de 6 Gb/s
  • Compatible with both 3.5" and 2.5" SATA hard drives
  • Fournit 25 cm de longueur de câble
€ 0,00 EUR hors TVA
€ 0,00 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

The SATA10POW SATA Data and Power Cable features a combination 22-pin SATA receptacle data and power connector as well as an Molex (LP4) power connector and SATA receptacle data connector, allowing you to create a conventional Serial ATA data connection to a computer while powering the drive through an LP4 connection to the computer power supply.

This high quality SATA power/LP4 adapter cable measures 10in, providing the flexibility required to position the SATA hard drive as needed within the computer case, while eliminating the expense of upgrading the computer power supply for the sake of SATA compatibility.

Constructed of only top quality materials and designed for optimum performance and reliability this 10" SATA data and power combo cable is backed by our lifetime warranty.

Points forts de StarTech.com

  • Cost-effective solution for powering a SATA drive from an LP4 connection on the computer power supply, which eliminates the cost of a power supply upgrade for compatibility with SATA hard drives
  • Features a thin cable design, which helps reduce clutter and increase airflow within the computer/server case, for optimum system performance
  • Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com, garantissant une connexion fiable

Applications

Installation de disques durs, lecteurs CD-RW et lecteurs DVD-ROM Serial ATA dans les boîtiers d'ordinateur compacts

Applications de sous-système de serveur et de stockage

Connexion aux matrices de disques SATA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Mâle
1 - SATA (7 broches , données) Prise
Connecteur B 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Rouge
Longueur de câble 254 mm [10 in]
Informations d'emballage
Poids brut 0 kg [0.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 10" Serial ATA Cable with LP4 Adapter

Certifications