Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

18in Right Angle Latching SATA Serial ATA Cable

Nº de produit : LSATA18RA2

Câble verrouillage de disque dur SATA angle droit, compact, idéal pour les installations dans des espaces réduits.

Spécifications techniques
  • 2x Right-Angled/90-degree Latching SATA connectors

  • Prise en charge d'une vitesse de transfert SATA 3.0 complète de 6 Gb/s

  • Compatible with both 3.5" and 2.5" SATA hard drives

  • Fournit 45 cm de longueur de câble

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

RCORBE BECH DISCBE CPBE MISCBE
INGBE
Disponible en
€ 3,99 EUR hors TVA
€ 4,83 incluant TVA

Nº: LSATA18RA2

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

The LSATA18RA2 Right Angle (90-degree) SATA Cable enables you to plug in your SATA hard drive in hard to reach areas or tight spaces, using right-angled SATA connectors to reduce the amount of space required at the connection point and supports full SATA 3.0 bandwidth of up to 6Gbps when used with SATA 3.0 compliant drives.

The latching connectors lock when connected to a supporting (latchable) SATA port, ensuring a snug, and secured data connection every time to prevent accidental disconnects.

Featuring a low profile, yet durable construction, the flexible design improves airflow and reduces clutter in your computer case, helping to keep the case clean and cool.

Constructed of only top quality materials and designed for optimum performance and reliability this 18" SATA cable is backed by our lifetime warranty.

Points forts de StarTech.com
  • Right-angled latching SATA connectors easily fit into hard to reach areas and tight spaces, providing flexibility to position your SATA drive as needed within your system case, and secure the cable against accidental disconnection
  • Features a thin cable design, which helps reduce clutter and increase airflow within the computer/server case, for optimum system performance
  • Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com, garantissant une connexion fiable
Applications
  • Installation de disques durs, lecteurs CD-RW et lecteurs DVD-ROM Serial ATA dans les boîtiers d'ordinateur compacts
  • Applications de sous-système de serveur et de stockage
  • Installations des disques de poste de travail haut de gamme
  • Connexion aux matrices de disques SATA
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SATA (7 broches , données) A verrouillage Prise
Connecteur B 1 - SATA (7 broches , données) A verrouillage Prise
Caractéristiques physiques
Couleur Rouge
Longueur de câble 457.2 mm [18 in]
Style de connecteur A angle droit
Informations d'emballage
Poids brut 0 kg [0.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 18in Right Angle Latching SATA Serial ATA Cable
12in SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable
SATA18RA1

Câble SATA Serial ATA - 46 cm - 18 pouces - Rouge - 1 Connecteur Angle Droit Coudé

Faites une connexion à angle droit à votre disque SATA, pour une installation dans les espaces restreints

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis