StarTech.com

Cable combo alimentation et donnees SATA de 45,7 cm

Power your Internal SATA hard drive from an LP4 connector on your Power Supply

Nº de produit : SATA18POW

  • 1x SATA (Data & Power) Receptacle
  • 1x LP4 Power Connector
  • 1x SATA Data Receptacle
En voir plus
  • Prise en charge d'une vitesse de transfert SATA 3.0 complète de 6 Gb/s
  • Compatible with both 3.5" and 2.5" SATA hard drives
  • Fournit 45 cm de longueur de câble
€ 5,99 EUR hors TVA
€ 7,25 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Mâle
1 - SATA (7 broches , données) Prise
Connecteur B 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Caractéristiques physiques
Couleur Rouge
Longueur de câble 457.2 mm [18 in]
Longueur du produit 457.2 mm [18 in]
Poids du produit 27 g [1 oz]
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 32 g [1.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 18in SATA Serial ATA Data and Power Combo Cable

Certifications