StarTech.com

Câble eSATA et USB A vers Power eSATA 91 cm - M/M

Connectez des périphériques Power eSATA aux ports eSATA et USB de votre ordinateur

Nº de produit : ESATAUSBMM3

  • 1 prise d'alimentation eSATA à 11 broches
  • 1 prise de données eSATA à 7 broches
  • 1 connecteur USB A mâle
  • Prise en charge d'une vitesse de transfert SATA 3.0 complète de 6 Gb/s
€ 17,99 EUR hors TVA
€ 21,77 EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

Ce câble eSATA et USB A mâle vers Power eSATA offre une connexion de 91 cm entre un boîtier de disque dur externe équipé d'un port d'alimentation eSATA et le port eSATA et USB d'un PC/ordinateur portable, fournissant ainsi l'alimentation (par USB) et les données (par SATA) en un seul câble.

Avec sa conception recherchée et ses matériaux haute qualité, ce câble eSATA et USB A mâle vers Power eSATA mâle de 91 cm bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com

  • Permet la connexion d'un appareil Power eSATA à un ordinateur doté de ports eSATA et USB traditionnels
  • Fiabilité garantie

Applications

Connectez votre appareil alimenté par eSATA à votre PC ou ordinateur portable, même si vous ne disposez pas d'un port avec alimentation eSATA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Power eSATA (11 broches , eSATA/USB , 5/12 V) Prise
Connecteur B 1 - eSATA (7 broches , données) Prise
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 60~75 %
Température de fonctionnement -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 0.9 m [3 ft]
Longueur du produit 0.9 m [3 ft]
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - USB et eSATA vers Power eSATA 91 cm

Certifications