StarTech.com

Câble FireWire IEEE-1394 de 3m - Cordon FireWire 6 broches vers 6 broches - M/M

Assure un transfert de données haute vitesse entre vos périphériques FireWire

Nº de produit : 1394_10

€ 7,99 EUR hors TVA
€ 9,67 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

This 10ft IEEE 1394 FireWire Cable provides two FireWire 6-pin male connectors and is expertly designed and constructed of high quality materials and IEEE-1394 rated wire to ensure optimum performance and reliability.

Capable of data transfer rates of up to 400Mbps, FireWire technology provides a high speed link that saves time during large file transfers (e.g. transferring digital video files from a DV camcorder to a computer, etc.).

Points forts de StarTech.com

  • Delivers high speed data transfer
  • Replace worn-out or missing FireWire cables with this high quality, 10ft, 6-pin IEEE-1394 FireWire Cable
  • Backed by StarTech.com's lifetime warranty

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 6
Placage du connecteur Nickel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - FireWire 400 (6 broches , IEEE 1394a) Mâle
Connecteur B 1 - FireWire 400 (6 broches , IEEE 1394a) Mâle
Caractéristiques physiques
Couleur Gris
Longueur de câble 3 m [10 ft]
Longueur du produit 3 m [10 ft]
Poids du produit 165 g [5.8 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 170 g [6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble / Cordon FireWire IEEE-1394 à 6 broches de 3m - M/M

Certifications