StarTech.com

10 ft 1394b FireWire 800 Cable 9-9 M/M

Assure un transfert de données haute vitesse entre vos périphériques FireWire

Nº de produit : 1394_99_10

  • Fast data transfer rate of up to 800 Mbits/sec
  • Hot Pluggable feature allows swapping of live devices without turning off your computer
  • Compliant with FireWire800 and 1394b standards
En voir plus
  • Compatible with all 1394b PC FireWire, Apple FireWire, and Sony iLink devices
  • Supports a daisy-chain of up to 63 fireWire devices
  • 9-pin cable draws power from FireWire bus
  • Highest quality shielding protects from EMI (electromagnetic interference) noise
  • Twisted Pair Construction
€ 23,99 EUR hors TVA
€ 29,03 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Normes de l’industrie FireWire 800 & 1394b
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - FireWire 800 (9 broches , IEEE 1394b) Mâle
Connecteur B 1 - FireWire 800 (9 broches , IEEE 1394b) Mâle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 3 m [10 ft]
Longueur du produit 3 m [10 ft]
Poids du produit 107 g [3.8 oz]
Informations d'emballage
Package Height 21 cm [8.3 in]
Package Length 20.2 cm [8 in]
Package Width 21.5 mm [0.8 in]
Poids brut 108 g [3.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 10 ft 1394b FireWire 800 Cable 9-9 M/M

Certifications

Produits associés

IEEE-1394 Firewire 800 Cable (9-pin to 6-pin) - M/M
1394_96_6
Cable FireWire IEEE 1394 de 1,8 m - 6 broches vers 9 broches

Assure un transfert de données haute vitesse entre vos périphériques FireWire

€ 11,99 hors TVA
€ 14,51 incluant TVA