StarTech.com

Coupleur RJ45 Cat5e modulaire en ligne - Adaptateur RJ45 vers RJ45 - F/F - Paquet de 10 - Beige

Allongez votre câble patch Cat5e

Nº de produit : RJ45COUP10PK

  • Double connecteur femelle RJ45
€ 17,99 EUR hors TVA
€ 21,77 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 8
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - RJ-45 Femelle
Connecteur B 1 - RJ-45 Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Beige
Poids du produit 83 g [2.9 oz]
Informations d'emballage
Package Height 19 mm [0.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 92 g [3.2 oz]
Quantité par paquet 10
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 10 - Coupleur RJ45 Cat5e modulaire en ligne

Certifications

Produits associés

Coupleur RJ45 Cat5e modulaire en ligne
RJ45COUPLER
Coupleur RJ45 Cat5e modulaire en ligne

Prolongez votre câble patch Cat5e

€ 1,99 hors TVA
€ 2,41 incluant TVA
Coupleur RJ45 Cat5e modulaire en ligne
CAT5COUPLER
Coupleur RJ45 Cat5e modulaire en ligne

Joignez deux câbles patch Cat5e pour allonger le câble.

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA