StarTech.com

Câble fibre optique duplex multimode LC vers LC de 7 m - OM3

Câble fibre optique aqua | 50/125 | LSZH | LOMMF

Nº de produit : A50FBLCLC7

  • Connectivité fiable pour vos applications 10 Gigabit Ethernet
  • Bande passante élevée grâce à la fibre multimode optimisée par laser (LOMMF)
  • Connexion simplifiée à vos sources VCSEL et LED
En voir plus
  • Perte d'atténuation certifiée conforme aux normes de l'industrie
  • Gaine ignifugée à faible dégagement de fumée et sans gaz halogène pour une connexion sécurisée
€ 32,99 EUR hors TVA
€ 39,92 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Résistance au feu LSZH (faible fumée, zéro halogène)
Taille de la fibre optique 50/125
Performance
Calibre du câble 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
Classification de la fibre optique OM3
Longueur d'onde 850nm
Type de fibre optique Multimode
Vitesse max. de transfert de données 100 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Fibre optique duplex LC Mâle
Connecteur B 1 - Fibre optique duplex LC Mâle
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~90 %
Température de fonctionnement -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Turquoise
Hauteur du produit 10 mm [0.4 in]
Largeur du produit 13 mm [0.5 in]
Longueur de câble 7 m [23 ft]
Longueur du produit 7 m [23 ft]
Poids du produit 96 g [3.4 oz]
Informations d'emballage
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 21.5 cm [8.5 in]
Poids brut 106 g [3.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble patch à fibre optique de 7 m

Certifications

Produits associés

Câble fibre optique 10 Gb duplex multimode 50/125 OM3 de 1 m - LC vers LC - LSZH - Aqua
A50FBLCLC1
Câble fibre optique 10 Gb duplex multimode 50/125 OM3 de 1 m - LC vers LC - LSZH - Aqua

Permettez des transferts de données rapides, fiables et sécurisés avec un équipement de réseau haut de gamme

€ 16,99 hors TVA
€ 20,56 incluant TVA
Câble / Jarretière fibre optique duplex multimode 50/125 OM3 de 5m - LC vers LC - LSZH - Aqua
A50FBLCLC5
Câble / Jarretière fibre optique duplex multimode 50/125 OM3 de 5m - LC vers LC - LSZH - Aqua

Permettez des transferts de données rapides, fiables et sécurisés avec un équipement de réseau haut de gamme

€ 23,99 hors TVA
€ 29,03 incluant TVA
Câble / Jarretière fibre optique duplex multimode 50/125 OM3 de 10m - LC vers LC - LSZH - Aqua
A50FBLCLC10
Câble / Jarretière fibre optique duplex multimode 50/125 OM3 de 10m - LC vers LC - LSZH - Aqua

Permettez des transferts de données rapides, fiables et sécurisés avec un équipement de réseau haut de gamme

€ 31,99 hors TVA
€ 38,71 incluant TVA
Câble fibre optique duplex multimode LC vers LC de 15 m - OM3
A50FBLCLC15
Câble fibre optique duplex multimode LC vers LC de 15 m - OM3

Câble fibre optique aqua | 50/125 | LSZH | LOMMF

€ 53,99 hors TVA
€ 65,33 incluant TVA