Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

6 ft 3-in-1 PS/2 KVM Extension Cable

Nº de produit : 3N1PS2EXT6

Spécifications techniques
  • Tangle free 3-in-1 design

  • All connectors are color coded to PC99 specifications for easy installation

  • Keyboard, monitor, and mouse cables are separated for 1 ft from each end

Plus de Caractéristiques . . .
  • Video cable is constructed of mini-coax wire for ultimate picture clarity

  • Ferrite core on the video cable virtually eliminates EMI interference

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

RCORBE DISCBE CPBE MISCBE
INGBE
Disponible en
€ 15,99 EUR hors TVA
€ 19,35 incluant TVA

Nº: 3N1PS2EXT6

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

StarTech.com's 6ft PC99 3-in-1 KVM Extension cable allow you to extend the reach of your existing PS/2 keyboard and mouse, and VGA monitor cables, without the mess and tangle of having to use three separate extension cables.

The 3-in-1 Extension cable features high quality keyboard and mouse connectors, color-coded to PC99 specifications for easier peripheral connections.

The video component of the cable features double-shielding and a ferrite core to eliminate EMI signal interference, and is constructed using high quality mini-coaxial wire for crystal clear video quality at any resolution.

Designed to provide a durable peripheral connection, this high quality 3-in-1 Keyboard/Mouse/Monitor cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

Points forts de StarTech.com
  • Eliminates tangled keyboard, monitor, and mouse cables
  • StarTech.com lifetime warranty
Applications
  • Used to extend and detangle the lengths of keyboard, monitor, and mouse cables behind your workstation
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Performance
Longueur max. de câble 7.6 m [25 ft]
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
2 - PS/2 (6 broches , Mini-DIN) Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
2 - PS/2 (6 broches , Mini-DIN) Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Beige
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Informations d'emballage
Poids brut 0.5 kg [1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 6 ft. PC99 3-in-1 KVM Extension Cable
2 - Nuts (NUT4_40_6)-Attached to cable
15 ft 3-in-1 PS/2 KVM Extension Cable

€ 19,99 hors TVA
€ 24,19 incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis