Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble de rallonge PS/2 KVM 3 en 1 - 7,5 m

Nº de produit : 3N1PS2EXT25

Augmentez la distance entre votre clavier et votre souris PS/2 ainsi que votre écran VGA avec ce câble d'extension 3 en 1

Spécifications techniques
  • Conception 3 en 1 sans enchevêtrement de câbles

  • Tous les connecteurs ont un code couleur conforme aux spécifications PC99 afin de faciliter l'installation

  • Les câbles de clavier, d'écran et de souris sont séparés sur 30 cm à l'extrémité

Plus de Caractéristiques . . .
  • Le câble vidéo se compose d’un câble mini-coaxial assurant une excellente clarté d'image

  • Le tore magnétique du câble vidéo élimine quasiment toutes les interférences EMI

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

RCORBE DISCBE CPBE MISCBE
INGBE
Disponible en
€ 29,99 EUR hors TVA
€ 36,29 incluant TVA

Nº: 3N1PS2EXT25

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble de rallonge KVM 3 en 1 PC99 de 7,6 m de StarTech.com vous permet d'augmenter la portée de votre jeu de clavier et souris PS/2 existant, ainsi que de vos câbles d'écran VGA sans avoir à utiliser trois câbles d'extension séparés encombrants.

Ce câble d'extension 3 en 1 comporte des connecteurs haute qualité pour clavier et souris, ainsi qu'un code couleurs conforme aux spécifications PC99 pour un raccordement facilité des périphériques.

Le composant vidéo du câble se compose d'un double blindage et d'un tore magnétique pour éliminer les interférences EMI, ainsi que d'un câble mini-coaxial haute qualité pour une qualité vidéo remarquable, quelle que soit la résolution.

Conçu pour offrir une connexion durable des périphériques, ce câble 3 en 1 haute qualité pour clavier/souris/écran bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com
  • Elimine les enchevêtrements des câbles du clavier, de l'écran et de la souris
  • Garantie à vie StarTech.com
Applications
  • Permet de prolonger et démêler les câbles du clavier, de l'écran et de la souris à l'arrière de votre poste de travail
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Performance
Longueur max. de câble 7.6 m [25 ft]
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
2 - PS/2 (6 broches , Mini-DIN) Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
2 - PS/2 (6 broches , Mini-DIN) Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Gris
Longueur de câble 7.6 m [25 ft]
Longueur du produit 7.6 m [25 ft]
Poids du produit 1458 g [51.5 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 1.5 kg [3.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension KVM 3 en 1 PC99 de 7,6 m
2 - Écrous (NUT4_40_6)

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis