Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Adaptateur Null Modem DB25 Mâle / Mâle - Connecteur Port DB25 Modem Nul M/M

Nº de produit : NM25MM

Solution économique pour convertir un câble droit en un câble null modem

Spécifications techniques
  • 2 connecteurs mâles DB25

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

RCORBE DISCBE CPBE MISCBE
INGBE
Disponible en
€ 4,99 EUR hors TVA
€ 6,04 incluant TVA

Nº: NM25MM

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

L'adaptateur null modem NM25MM est doté de deux connecteurs mâles DB25, vous permettant de convertir un câble en liaison directe en un câble null modem pour la connexion de deux périphériques série.

Le câble adaptateur DB25M vers DB25M bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com
  • Fiabilité garantie
Applications
  • Convertissez un câble en liaison directe en un câble null modem
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DB-25 (25 broches , D-Sub) Mâle
Connecteur B 1 - DB-25 (25 broches , D-Sub) Mâle
Caractéristiques physiques
Couleur Gris
Informations d'emballage
Poids brut 0 kg [0.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur null modem 25 broches M/M

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis