StarTech.com
Fin de Série

Adaptateur série DB9 vers DB25 - M/M

Convertissez un port femelle DB9 en port mâle DB25

Nº de produit : AT925MM

€ 0,00 EUR hors TVA
€ 0,00 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

This convenient Serial Adapter features a DB9 (9 pin) Male connector and a DB25 (25 pin) Male connector, allowing you to link a device with a 9 pin female connector to a serial device with a 25 pin female connector.

Points forts de StarTech.com

  • A cost-effective way of converting a 9-pin female serial port to a 25-pin male port
  • Easy to use and intall
  • Backed by StarTech.com's lifetime warranty

Applications

Converts a 25 pin serial port to a 9 pin

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Connecteur B 1 - DB-25 (25 broches , D-Sub) Mâle
Caractéristiques physiques
Couleur Gris
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 9 to 25 Pin Adaptor M/M

Certifications