StarTech.com

10 ft Straight Through Serial Cable - M/F

Prolongez votre câble de souris ou votre câble d'écran jusqu'à 3 m

Nº de produit : MXT10010

€ 4,99 EUR hors TVA
€ 6,04 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Connecteur B 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Femelle
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Largeur du produit 33.3 mm [1.3 in]
Longueur de câble 3 m [10 ft]
Longueur du produit 3 m [10 ft]
Poids du produit 158 g [5.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Poids brut 321 g [11.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble série direct de 3 m - M/F

Certifications

Produits associés

Câble série DB9 en liaison directe de 1,8 m - F/F
MXT100FF
Câble série DB9 en liaison directe de 1,8 m - F/F

Connectez deux périphériques série DB9

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA
Câble d'extension VGA de 1,8m - Rallonge VGA HD15 - M/F - Gris
MXT101
Câble d'extension VGA de 1,8m - Rallonge VGA HD15 - M/F - Gris

Extension des connexions de votre écran VGA de 1,8 m

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA