×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Non disponible
Câble null modem série DB9 à fils croisés de 7,6 m - F/F
Nº de produit : SCNM9FF25
€ 9,99 EUR hors TVA
€ 12,09 EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Ce câble null modem série à fils croisés de 7,6 m comprend deux connecteurs femelles DB9, ce qui vous permet de connecter un port série à 9 broches à un port série, ou de transférer des fichiers entre deux ordinateurs à l'aide d'un branchement en série.
Conçu pour fournir une connexion fiable et durable, ce câble null modem série bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.
Points forts de StarTech.com
- Connectez un port série à 9 broches à une imprimante série
- Facile à utiliser et installer
- Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
UPC Code | 065030782661 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec masse | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Femelle | |
Connecteur B | 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Femelle | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Gris | |
Longueur de câble | 7.6 m [25 ft] | |
Longueur du produit | 7.6 m [25 ft] | |
Style de connecteur | Droit | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 0.3 kg [0.7 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble null modem série DB9F-DB9F de 7,6 m |
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- SCNM9FF25_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis