Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Fin de Série - Câble série parallèle en liaison directe de 3 m - DB25 M/M

Nº de produit : SC10MM

Fin de Série

Prolongez les connexions de boîte de commutation de votre imprimante de 3 m

Disponible en
€ 0,00 hors TVA
€ 0,00 incluant TVA

Nº: SC10MM

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Ce câble série parallèle en liaison directe comporte des connecteurs DB25 à chaque extrémité et peut servir aux connexions en parallèle ou en série.

Bénéficie d'une garantie à vie.

Points forts de StarTech.com
  • Installez votre ordinateur jusqu'à 3 m de la boîte d'interrupteur de votre imprimante
  • Facile à utiliser et installer
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com
Applications
  • Permet de connecter un port parallèle du PC à une boîte d'interrupteur
Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DB-25 (25 broches , D-Sub) Mâle
Connecteur B 1 - DB-25 (25 broches , D-Sub) Mâle
Caractéristiques physiques
Couleur Gris
Longueur de câble 3 m [10 ft]
Longueur du produit 3 m [10 ft]
Poids du produit 268 g [9.5 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.3 kg [0.6 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble en liaison directe M/M de 25 broches et 3 m

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis