StarTech.com

Câble d'alimentation USB vers prise CC de 2 m - Cordon USB vers connecteur Type N 5,5 mm 5V

Alimentez vos appareils de 5 V CC à partir d'un port USB de votre ordinateur

Nº de produit : USB2TYPEN2M

  • Connecteurs moulés avec décharge de traction
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Fabrication durable en PVC
€ 4,99 EUR hors TVA
€ 6,04 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - Connecteur coaxial d’alimentation (taille N , diam. ext. : 5,5 , diam. int. : 2,5) Mâle
Alimentation
Center Tip Polarity Positif
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 47 g [1.7 oz]
Informations d'emballage
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 52 g [1.8 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'alimentation USB vers connecteur annulaire de type N 5 V CC de 2 m

Certifications

Produits associés

Câble d'alimentation USB vers connecteur annulaire de type N 5 V - 1 m
USB2TYPEN1M
Câble d'alimentation USB vers connecteur annulaire de type N 5 V - 1 m

Alimentez vos appareils de 5 V CC à partir d'un port USB de votre ordinateur

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA
Câble d'alimentation USB vers connecteur annulaire de type M 5 V - 2 m
USB2TYPEM2M
Câble d'alimentation USB vers connecteur annulaire de type M 5 V - 2 m

Alimentez vos appareils de 5 V CC à partir d'un port USB de votre ordinateur

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
Câble d'alimentation USB vers prise DC de 91 cm - Cordon USB vers connecteur Type M 5V
USB2TYPEM
Câble d'alimentation USB vers prise DC de 91 cm - Cordon USB vers connecteur Type M 5V

Alimentez vos appareils de 5 V CC à partir d'un port USB de votre ordinateur

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA
Câble d'alimentation USB vers prise CC de 2 m - Cordon USB vers connecteur Type H 3,4 mm 5V
USB2TYPEH2M
Câble d'alimentation USB vers prise CC de 2 m - Cordon USB vers connecteur Type H 3,4 mm 5V

Alimentez vos appareils de 5 V CC à partir d'un port USB de votre ordinateur

€ 5,99 hors TVA
€ 7,25 incluant TVA