Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Chargeur mural USB avec Quick Charge 2.0 - Chargeur de voyage international - Noir

Nº de produit : USB1PACVBK

Chargez rapidement vos appareils mobiles à la maison ou en voyage

Spécifications techniques
  • Prend en charge la technologie Quick Charge 2.0, ce qui lui permet de charger les appareils compatibles 75 % plus vite

  • Branchez et chargez vos appareils presque partout dans le monde grâce à l'adaptateur d'alimentation universel inclus (Amérique du Nord/GB/EU/Australie)

  • Format compact, qui convient à merveille à tous les étuis de transport

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

BECH DISCBE CPBE
INGBE
Disponible en
€ 27,99 EUR hors TVA
€ 33,87 incluant TVA

Nº: USB1PACVBK

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Vous prévoyez partir en voyage à l'étranger ? Vous avez besoin d'un chargeur mural qui rechargera vos appareils à temps pour vos réunions et vos présentations ?

Désormais, vous pouvez charger vos appareils mobiles plus rapidement afin d'être toujours prêt pendant votre séjour, et sans avoir à vous demander si l'adaptateur utilisé chez vous fonctionnera à l'étranger. Ce chargeur de voyage polyvalent est livré avec des prises interchangeables pour brancher et charger vos appareils pratiquement n’importe où dans le monde.

En outre, si vous le connectez à des appareils prenant en charge Quick Charge™ 2.0, il offre une puissance supérieure à celle des chargeurs classiques, afin que vous puissiez être opérationnel plus rapidement.

Voyages à l’étranger - Adaptateur d’alimentation universel

Charger un Samsung Galaxy Note 4 dans une chambre d'hôtel donnant sur la Tour Eiffel

Le chargeur mural inclut un adaptateur d’alimentation universel, qui vous permet de brancher vos appareils à n’importe quelle prise électrique pratiquement partout dans le monde. Ainsi, où que vous alliez, vous avez la garantie que vos appareils mobiles seront chargés et prêts à l’emploi.

Charge rapide - Certifié Qualcomm® Quick Charge 2.0

Soyez prêt quand il le faut grâce à ce chargeur 75 % plus rapide. Des tests Qualcomm pour Quick Charge 2.0 ont démontré qu'une pile de 3 300 mAh dans un smartphone compatible se charge de 0 % à 60 % en 30 minutes. Avec un système classique, la charge n'atteint que 12 % pendant le même laps de temps.

Comparaison des vitesses de charge d'un chargeur Quick Charge 2.0 et d'un chargeur standard

Le chargeur accepte également les appareils sans Quick Charge 2.0. Dans ce cas, il les chargera à la vitesse normale.

Compact et léger - Conception portable

Le chargeur mural USB portable comporte une prise nord-américaine escamotable, qui peut être rangée dans le sac de votre ordinateur portable, votre sac à main, votre sac à dos ou tout autre étui de transport, ce qui en fait un accessoire idéal à emporter lors de vos voyages. De plus, vous pouvez facilement insérer la prise internationale correspondant à votre destination, et vous voilà prêt à partir.

Une fois que vous avez atterri, il suffit de changer de prise pour charger vos appareils à l’aéroport, dans votre chambre d’hôtel ou à tout endroit disposant d’une prise murale.   

Le modèle USB1PACVBK bénéficie de la garantie de 2 ans de StarTech.com pour une performance fiable.

Remarque : Certains appareils mobiles, par exemple, de Samsung et de BlackBerry, utilisent des connexions d'alimentation non compatibles avec les chargeurs disponibles sur le marché. Consultez la documentation du fabricant pour connaître leur compatibilité avec le modèle USB1PACVBK.

 

 

Applications
  • Permet de charger vos appareils mobiles (p. ex., Apple et Micro USB)
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Alimentation NEMA 1-15 (Amérique du Nord) Prise
1 - BS 1363 Power (UK) Prise
1 - Alimentation CEE 7/16 (Europlug) Prise
1 - Alimentation AS/NZS 3112 (Australie) Prise
Connecteur B 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Alimentation
Center Tip Polarity Positif
Courant de sortie 1.8A, 1.8A, 1.35A
Courant d'entrée 0.35A Max
Tension de sortie 5 DC, 9 DC, 12 DC
Tension d'entrée 110V-240V AC
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 32 mm [1.3 in]
Largeur du produit 41 mm [1.6 in]
Longueur du produit 45 mm [1.8 in]
Poids du produit 108 g [3.8 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 146 g [5.2 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Chargeur mural USB 1 port
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / AU)
Chargeur mural USB avec Quick Charge 2.0 - Chargeur de voyage international - Blanc
USB1PACVWH

Chargeur mural USB avec Quick Charge 2.0 - Chargeur de voyage international - Blanc

Chargez rapidement vos appareils mobiles à la maison ou en voyage

€ 27,99 hors TVA
€ 33,87 incluant TVA

Chargeur mural USB à 2 ports - Haute puissance (17 W / 3,4 A) - Chargeur de voyage international
USB2PACBK

Chargeur mural USB à 2 ports - Haute puissance (17 W / 3,4 A) - Chargeur de voyage international

Chargez votre tablette et votre téléphone en même temps

€ 30,99 hors TVA
€ 37,50 incluant TVA

Chargeur mural USB à 2 ports - Haute puissance 17W / 3,4A - Chargeur de voyage international - Blanc
USB2PACWH

Chargeur mural USB à 2 ports - Haute puissance 17W / 3,4A - Chargeur de voyage international - Blanc

Chargez votre tablette et votre téléphone portable en même temps, pratiquement partout au monde

€ 30,99 hors TVA
€ 37,50 incluant TVA

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 3 m Noir
USBLT3MB

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 3 m Noir

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® avec Lightning sur des distances plus grandes

€ 26,99 hors TVA
€ 32,66 incluant TVA

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 3 m Blanc
USBLT3MW

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 3 m Blanc

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® avec Lightning sur des distances plus grandes

€ 26,99 hors TVA
€ 32,66 incluant TVA

Câble de charge /synchronisation mobile USB A vers Micro B slim de 2 m pour smartphone et tablette - M/M - Noir
USBAUB2MBK

Câble de charge /synchronisation mobile USB A vers Micro B slim de 2 m pour smartphone et tablette - M/M - Noir

Chargez et synchronisez votre smartphone ou votre tablette à câble Micro USB sur de longues distances

€ 5,99 hors TVA
€ 7,25 incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis