StarTech.com

1 ft Micro USB Cable - A to Right Angle Micro B

Chargez et synchronisez vos appareils Micro USB, même dans les espaces étroits

Nº de produit : UUSBHAUB1RA

  • 1x USB 'A' male connector
  • 1x Right Angle USB Micro-B male connector
  • Supports high-speed data transfer rates of up to 480 Mbps
En voir plus
  • Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
  • Molded connectors with strain relief
€ 3,99 EUR hors TVA
€ 4,83 EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

The UUSBHAUB1RA 1-foot USB-A to Micro-B Cable provides a high quality connection between Micro USB-equipped USB 2.0 mobile devices (such as BlackBerry® or Android-based smart phones, digital cameras, PDAs, Tablet PC devices and GPS systems, etc.) and a USB-capable computer, for everyday tasks such as data synchronization, file transfers and charging.

The right-angled Micro USB connector positions the cable in such a way that it allows you to easily access your mobile digital device in both portrait and landscape mode, even while charging.

Designed and constructed for maximum durability, this high quality USB-A to Right Angle Micro-B cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

As an alternative, StarTech.com also offers a 1ft USB A to Left Angle Micro B Cable (UUSBHAUB1LA), which provides the same convenience as this right-angled cable but allows you to connect to your USB Micro-B devices from the opposite direction.

Points forts de StarTech.com

  • Provides unrestricted access to your Micro-B USB devices, in landscape or portrait mode, even while charging
  • Guaranteed reliability

Applications

Transfer data, connect to various USB devices, and provide power while charging your Micro USB device, without the cable getting in the way

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/30 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 0.3 m [1 ft]
Longueur du produit 0.3 m [1 ft]
Style de connecteur Droit à angle droit
Informations d'emballage
Poids brut 0 kg [0 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 1 ft Micro USB Cable - A to Right Angle Micro B

Certifications

Produits associés

Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB3RA
3 ft Micro USB Cable - A to Right Angle Micro B

Chargez et synchronisez vos appareils Micro USB, même dans les espaces étroits

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB6RA
Câble Micro USB 2.0 - A vers Micro B Coudé à Angle Droit - 1,8 m

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB B tout en gardant le câble hors de portée

€ 6,99 hors TVA
€ 8,46 incluant TVA
Câble USB vers Micro USB coudé à angle droit de 50 cm - 0,25 mm² - M/M - Noir
USBAUB50CMRA
Câble USB vers Micro USB coudé à angle droit de 50 cm - 0,25 mm² - M/M - Noir

Chargez vos téléphones et tablettes de dernière génération de manière efficace avec une alimentation jusqu'à 2,4 A

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
Câble USB vers Micro USB coudé à angle gauche de 50 cm - 0,25 mm² - M/M - Noir
USBAUB50CMLA
Câble USB vers Micro USB coudé à angle gauche de 50 cm - 0,25 mm² - M/M - Noir

Chargez vos téléphones et tablettes de dernière génération de manière efficace avec une alimentation jusqu'à 2,4 A

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB1LA
Câble USB 2.0 A vers Micro B coudé à angle gauche de 30 cm - M/M - Noir

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB B tout en gardant le câble hors de portée

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB3LA
Câble USB 2.0 A vers Micro B coudé à angle gauche de 91 cm - M/M - Noir

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB B tout en gardant le câble hors de portée

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB6LA
Câble USB 2.0 A vers Micro B coudé à angle gauche de 1,8 m - M/M - Noir

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB B tout en gardant le câble hors de portée

€ 6,99 hors TVA
€ 8,46 incluant TVA
Câble de charge et synchronisation Micro USB de 1 m - USB-A vers Micro-B à angle gauche - M/M - 0,25 mm²
USBAUB1MLA
Câble de charge et synchronisation Micro USB de 1 m - USB-A vers Micro-B à angle gauche - M/M - 0,25 mm²

Chargez vos appareils mobiles énergivores avec ce câble Micro-USB de 0,25 mm²

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
Câble de charge et synchronisation Micro USB de 2 m - USB-A vers Micro-B à angle gauche - M/M - 0,25 mm²
USBAUB2MLA
Câble de charge et synchronisation Micro USB de 2 m - USB-A vers Micro-B à angle gauche - M/M - 0,25 mm²

Chargez vos appareils mobiles énergivores avec ce câble Micro-USB de 0,25 mm²

€ 5,99 hors TVA
€ 7,25 incluant TVA
Câble de charge et synchronisation Micro USB de 1 m - USB-A vers Micro-B à angle droit - M/M - 0,25 mm²
USBAUB1MRA
Câble de charge et synchronisation Micro USB de 1 m - USB-A vers Micro-B à angle droit - M/M - 0,25 mm²

Rechargez vos appareils mobiles énergivores avec ce câble Micro-USB de 0,25 mm²

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
Câble de charge et synchronisation Micro USB de 2 m - USB-A vers Micro-B à angle droit - M/M - 0,25 mm²
USBAUB2MRA
Câble de charge et synchronisation Micro USB de 2 m - USB-A vers Micro-B à angle droit - M/M - 0,25 mm²

Chargez vos appareils mobiles énergivores avec ce câble Micro-USB de 0,25 mm²

€ 5,99 hors TVA
€ 7,25 incluant TVA
Câble USB A vers Micro B de 1 m avec connecteurs coudés à angle droit - M/M - Noir
USB2AUB2RA1M
Câble USB A vers Micro B de 1 m avec connecteurs coudés à angle droit - M/M - Noir

Chargez et synchronisez votre appareil Micro-USB depuis un port USB d’accès difficile

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
Câble USB A vers Micro B de 2 m avec connecteurs coudés à angle droit - M/M - Noir
USB2AUB2RA2M
Câble USB A vers Micro B de 2 m avec connecteurs coudés à angle droit - M/M - Noir

Chargez et synchronisez votre appareil Micro-USB depuis un port USB d’accès difficile

€ 6,99 hors TVA
€ 8,46 incluant TVA
Adaptateur USB 2.0 Micro B vers Mini USB - F/M
UUSBMUSBFM
Adaptateur USB 2.0 Micro B vers Mini USB - F/M

Permet d’utiliser un câble Micro USB ou un chargeur d’alimentation avec des périphériques Mini USB plus anciens.

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
Adaptateur USB 2.0 Micro B vers Mini USB - M/F
UUSBMUSBMF
Adaptateur USB 2.0 Micro B vers Mini USB - M/F

Utilisez d'anciens câbles Mini USB avec des périphériques Micro USB récents

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
Câble adaptateur Micro USB vers Mini USB de 15 cm - M/F
UUSBMUSBMF6
Câble adaptateur Micro USB vers Mini USB de 15 cm - M/F

Branchez les dispositifs Micro USB avec un câble Mini USB

€ 5,99 hors TVA
€ 7,25 incluant TVA
Câble USB 2.0 Rétractable - USB vers Mini USB / Micro USB - Donnée et Charge - Mâle / Mâle - 76 cm
USBRETAUBMB
Câble USB 2.0 Rétractable - USB vers Mini USB / Micro USB - Donnée et Charge - Mâle / Mâle - 76 cm

Chargez ou synchronisez des appareils portables Micro ou Mini USB lors de tous vos déplacements avec ce câble combo USB 2.0 portable

€ 7,99 hors TVA
€ 9,67 incluant TVA
Câble Micro USB 15 cm - A vers Micro B - USB 2.0 - Noir
UUSBHAUB6IN
Câble Micro USB 15 cm - A vers Micro B - USB 2.0 - Noir

Permet de recharger ou synchroniser des périphériques mobiles Micro USB à partir d'un port USB standard de votre ordinateur de bureau ou de votre mobile

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA
Câble USB 2.0 A vers Micro B de 30 cm - M/M - Noir
UUSBHAUB1
Câble USB 2.0 A vers Micro B de 30 cm - M/M - Noir

Permet de recharger ou synchroniser des périphériques mobiles Micro USB à partir d'un port USB standard de votre ordinateur de bureau ou de votre mobile

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA
Câble USB 2.0 A vers Micro B de 90 cm - M/M
UUSBHAUB3
Câble USB 2.0 A vers Micro B de 90 cm - M/M

Câble pour recharger et synchroniser les périphériques micro USB.

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA

Accessoires