StarTech.com

Câble de charge /synchronisation mobile USB A vers Micro B slim de 1 m pour smartphone et tablette - M/M - Bleu

Chargez et synchronisez votre smartphone ou votre tablette à câble Micro USB

Nº de produit : USBAUB1MBL

  • Design bleu élégant
  • Moulage de connecteur Micro USB slim
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Prend en charge des vitesses de transfert USB pouvant atteindre 480 Mb/s
€ 5,99 EUR hors TVA
€ 7,25 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle
Notes spéciales / Configuration
Remarque La largeur du moulage de connecteur Micro USB est de 10 mm et sa hauteur est de 6 mm (voir le schéma).
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Bleu
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 26 g [0.9 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 31 g [1.1 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Micro USB de synchronisation ou de charge mobile 1 m bleu - A vers Micro B

Certifications

Produits associés

Câble de charge /synchronisation mobile USB A vers Micro B slim de 1 m pour smartphone et tablette - M/M - Rose
USBAUB1MPK
Câble de charge /synchronisation mobile USB A vers Micro B slim de 1 m pour smartphone et tablette - M/M - Rose

Chargez et synchronisez votre smartphone ou votre tablette à câble Micro USB

€ 5,99 hors TVA
€ 7,25 incluant TVA
Câble de charge /synchronisation mobile USB A vers Micro B slim de 1 m pour smartphone et tablette - M/M - Vert
USBAUB1MGN
Câble de charge /synchronisation mobile USB A vers Micro B slim de 1 m pour smartphone et tablette - M/M - Vert

Chargez et synchronisez votre smartphone ou votre tablette à câble Micro USB

€ 5,99 hors TVA
€ 7,25 incluant TVA
Câble de charge /synchronisation mobile USB A vers Micro B slim de 1 m pour smartphone et tablette - M/M - Jaune
USBAUB1MYL
Câble de charge /synchronisation mobile USB A vers Micro B slim de 1 m pour smartphone et tablette - M/M - Jaune

Chargez et synchronisez votre smartphone ou votre tablette à câble Micro USB

€ 5,99 hors TVA
€ 7,25 incluant TVA
Câble de charge /synchronisation mobile USB A vers Micro B slim de 1 m pour smartphone et tablette - M/M - Noir
USBAUB1MBK
Câble de charge /synchronisation mobile USB A vers Micro B slim de 1 m pour smartphone et tablette - M/M - Noir

Chargez et synchronisez votre smartphone ou votre tablette à câble Micro USB

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA