Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCâble de charge /synchronisation mobile USB A vers Micro B slim de 2 m pour smartphone et tablette - M/M - Noir
Chargez et synchronisez votre smartphone ou votre tablette à câble Micro USB sur de longues distances
Nº de produit : USBAUB2MBK
- Moulage de connecteur Micro USB mince
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Prend en charge des vitesses de transfert USB pouvant atteindre 480 Mb/s
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Vous en avez assez de devoir charger et utiliser votre téléphone ou votre tablette collé au mur ?
D'une longueur de 2 mètres, le câble Micro USB USBAUB2MBK vous permet de charger vos appareils de plus loin, en tout confort. Sa conception slim permet en plus de les brancher sans avoir à les sortir de leur étui à chaque chargement ou synchronisation.
Chargez et travaillez à distance
Chargez votre appareil même lorsque vous prenez des notes dans une salle de conférence, consultez votre messagerie électronique dans une chambre d'hôtel ou lisez dans un café. Ce câble de charge de 2 mètres de long contourne les contraintes de distance et vous permet de rester connecté même pendant la charge.
Se branche facilement
Vous n'aurez plus à sortir votre téléphone ou votre tablette de leur étui chaque fois que vous voudrez les charger ou les synchroniser. Le câble est équipé d'un connecteur Micro USB moulé slim qui se branche dans votre appareil, même lorsqu'il se trouve dans son étui protecteur.
Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale, ce câble USB A vers Micro B de qualité supérieure bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.
Points forts de StarTech.com
- Laissez votre appareil numérique mobile avec connecteur Micro USB dans son étui protecteur lors du chargement
- Permet un positionnement plus souple de votre appareil numérique mobile Micro USB jusqu'à 2 mètres de votre chargeur
- Fiabilité garantie
Applications
Chargez et synchronisez vos appareils numériques mobiles Micro USB.
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 2736722 | |
Tech Data - Belgium | 4428717 | |
UPC Code | 065030858090 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Placage du connecteur | Nickel | |
Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Performance | ||
Type et débit | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle | |
Connecteur B | 1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle | |
Notes spéciales / Configuration | ||
Remarque | La largeur du moulage de connecteur Micro USB est de 10 mm et sa hauteur est de 6 mm (voir le schéma). | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 28 AWG | |
Couleur | Noir | |
Longueur de câble | 2 m [6.6 ft] | |
Longueur du produit | 2 m [6.6 ft] | |
Poids du produit | 43 g [1.5 oz] | |
Style de connecteur | Droit | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 48 g [1.7 oz] | |
Quantité par paquet | 1 | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble Micro USB de synchronisation et de charge mobile 2 m, A vers Micro B |
Produits associés
Câble de charge / synchronisation mobile USB A vers Micro B slim de 15 cm pour smartphone et tablette - M/M - Noir
Chargez et synchronisez votre smartphone ou votre tablette à câble Micro USB sans enchevêtrement de câble
Câble de charge /synchronisation mobile USB A vers Micro B mince de 0,5m pour smartphone et tablette - M/M - Noir
Chargez et synchronisez votre smartphone ou votre tablette à câble Micro USB sans enchevêtrement de câble
Câble de charge /synchronisation mobile USB A vers Micro B slim de 1 m pour smartphone et tablette - M/M - Noir
Chargez et synchronisez votre smartphone ou votre tablette à câble Micro USB
Câble de charge / synchronisation Micro USB longue de 3 m - USB 2.0 A vers Micro B - M/M - Noir - 0,25 mm²
Chargez vos appareils mobiles énergivores avec ce câble Micro-USB de 0,25 mm²
Support produit
Pilotes et téléchargements
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis