StarTech.com

3 ft Mini USB 2.0 Cable - A to Mini B

Connectez votre appareil portable (Mini USB) à un ordinateur hôte par le biais d'une fente standard USB 2.0 de type A

Nº de produit : USB2HABM3

  • The new USB Mini B cable meets USB 2.0 requirements which is 40 times faster that USB 1.0
  • Gives you the freedom to download more pictures and MP3 files with fast data transfer rates of up to 480 Mbits/sec
  • Suitable for a variety of digital cameras, camcorders and portable devices
€ 2,99 EUR hors TVA
€ 3,62 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Mini-B (5 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Couleur Gris
Longueur de câble 0.9 m [3 ft]
Longueur du produit 0.9 m [3 ft]
Poids du produit 22 g [0.8 oz]
Informations d'emballage
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 27 g [1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 3 ft Mini USB 2.0 Cable - A to Mini B

Certifications

Produits associés

Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM6
6 ft Mini USB Cable - A to Mini B

Connectez votre appareil portable (Mini USB) à un ordinateur hôte par le biais d'une fente standard USB 2.0 de type A

€ 2,99 hors TVA
€ 3,62 incluant TVA
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM10
Cable USB 2.0 A vers Mini B de 3 m

Connectez votre appareil portable (Mini USB) à un ordinateur hôte par le biais d'une fente standard USB 2.0 de type A

€ 2,99 hors TVA
€ 3,62 incluant TVA
Adaptateur USB 2.0 Micro B vers Mini USB - M/F
UUSBMUSBMF
Adaptateur USB 2.0 Micro B vers Mini USB - M/F

Utilisez d'anciens câbles Mini USB avec des périphériques Micro USB récents

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA