StarTech.com

10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

Nº de produit : USBFAB10T

  • USB 2.0 Compatible
€ 3,99 EUR hors TVA
€ 4,83 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB B (4 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Couleur Transparent
Longueur de câble 3 m [10 ft]
Longueur du produit 3 m [10 ft]
Poids du produit 93 g [3.3 oz]
Informations d'emballage
Package Height 18 mm [0.7 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 98 g [3.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 10 Ft Transparent USB Cable A-B M/M

Certifications