StarTech.com

15 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

Nº de produit : USBFAB_15

  • Prend en charge des vitesses de transfert USB 2.0 jusqu'à 480 Mb/s
€ 4,99 EUR hors TVA
€ 6,04 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB B (4 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Couleur Beige
Longueur de câble 4.6 m [15 ft]
Longueur du produit 4.6 m [15 ft]
Poids du produit 134 g [4.7 oz]
Informations d'emballage
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 139 g [4.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 15 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M

Certifications

Produits associés

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15
Câble USB 2.0 A vers B de 4,5 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

€ 5,99 hors TVA
€ 7,25 incluant TVA
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10
Câble certifié USB 2.0 A vers B de 3 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
USBFAB10T
10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA
Câble adaptateur USB 2.0 IDC 5 broches vers plaque à 2 ports USB A
USBPLATE
Câble adaptateur USB 2.0 IDC 5 broches vers plaque à 2 ports USB A

Fournit deux connexions de ports USB à une carte mère

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA

Accessoires