StarTech.com

3 ft Clear A to B USB 2.0 Cable - M/M

Connect USB 2.0 peripherals to your computer

Nº de produit : USBFAB3T

€ 1,99 EUR hors TVA
€ 2,41 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Performance
Longueur max. de câble 0.9 m [3 ft]
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB B (4 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Couleur Transparent
Longueur de câble 0.9 m [3 ft]
Longueur du produit 0.9 m [3 ft]
Informations d'emballage
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 12.2 cm [4.8 in]
Package Width 16 mm [0.6 in]
Poids brut 0.1 kg [0.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 3 Ft. Transparent USB Cable A-B M/M

Certifications