StarTech.com

6 ft Clear A to B USB 2.0 Cable - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

Nº de produit : USBFAB6T

  • USB 2.0 Compatible
€ 2,99 EUR hors TVA
€ 3,62 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Performance
Longueur max. de câble 5 m [16.4 ft]
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB B (4 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Couleur Transparent
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 59 g [2.1 oz]
Informations d'emballage
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 64 g [2.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 6 Ft. Transparent USB Cable A-B M/M

Certifications