StarTech.com

Câble USB 2.0 A vers B de 91 cm - M/M - Beige

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

Nº de produit : USBFAB_3

  • Prend en charge des vitesses de transfert USB 2.0 jusqu'à 480 Mb/s
€ 1,99 EUR hors TVA
€ 2,41 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB B (4 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Couleur Beige
Longueur de câble 0.9 m [3 ft]
Longueur du produit 0.9 m [3 ft]
Poids du produit 44 g [1.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 12.2 cm [4.8 in]
Package Width 8.4 mm [0.3 in]
Poids brut 44 g [1.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB 2.0 A vers B de 91 cm - M/M - Beige

Certifications