StarTech.com

1 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connectez vos solutions externes et transférez des données à 10 fois la vitesse USB 2.0

Nº de produit : USB3SAB1

  • Shielded Twisted Pair (STP) design which prevents electro-magnetic interference (EMI)
  • Support for data transfer rates up to 5Gbps - 10x faster then USB 2.0
  • Backward compatible with USB 2.0
  • Nickel-plated connectors
€ 6,99 EUR hors TVA
€ 8,46 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Bleu
Longueur de câble 0.3 m [1 ft]
Longueur du produit 0.3 m [1 ft]
Poids du produit 26 g [0.9 oz]
Informations d'emballage
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 35 g [1.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 1 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Certifications

Produits associés

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B
USB3SAUB1
Câble SuperSpeed USB 3.0 A vers Micro B de 30 cm - M/M - Bleu

Connectez un disque dur externe Micro USB 3.0 à votre ordinateur

€ 8,99 hors TVA
€ 10,88 incluant TVA
SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B
USB3SAUB3
3 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B

Connectez un disque dur externe Micro USB 3.0 à votre ordinateur de bureau ou portable

€ 9,99 hors TVA
€ 12,09 incluant TVA
SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M (Black)
USB3SAB10BK
Cable USB 3.0 A vers B de 3 m - Noir

Connectez vos solutions externes et transférez des données à 10 fois la vitesse USB 2.0

€ 14,99 hors TVA
€ 18,14 incluant TVA
3 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
€ 6,99 hors TVA
€ 8,46 incluant TVA
SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M (Black)
USB3SAB3BK
3 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connectez vos solutions externes et transférez des données à 10 fois la vitesse USB 2.0

€ 6,99 hors TVA
€ 8,46 incluant TVA
SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M (Black)
USB3SAB6BK
6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connectez vos solutions externes et transférez des données à 10 fois la vitesse USB 2.0

€ 6,99 hors TVA
€ 8,46 incluant TVA
Câble d'extension SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m - Rallonge USB A vers A - M/F - Bleu
USB3SEXTAA6
Câble d'extension SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m - Rallonge USB A vers A - M/F - Bleu

Prolongez votre câble SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m

€ 9,99 hors TVA
€ 12,09 incluant TVA
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M
USB3SAA6
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M

Permet de connecter des périphériques USB 3.0 à un concentrateur USB ou à votre ordinateur

€ 9,99 hors TVA
€ 12,09 incluant TVA
Câble SuperSpeed USB 3.0 A vers A de 1,8m - Mâle / Mâle - Noir
USB3SAA6BK
Câble SuperSpeed USB 3.0 A vers A de 1,8m - Mâle / Mâle - Noir

Permet de connecter des périphériques USB 3.0 à un concentrateur USB ou à votre ordinateur

€ 9,99 hors TVA
€ 12,09 incluant TVA
10 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB10
10 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connectez vos appareils externes et transférez des données à 10 fois la vitesse USB 2.0

€ 11,99 hors TVA
€ 14,51 incluant TVA
Câble USB 3.0 A vers B de 1,8 m - Cordon USB 3.0 SuperSpeed - USB Type-A mâle vers USB Type-B
USB3SAB6
Câble USB 3.0 A vers B de 1,8 m - Cordon USB 3.0 SuperSpeed - USB Type-A mâle vers USB Type-B

Connectez vos solutions externes et transférez des données à 10 fois la vitesse USB 2.0

€ 6,99 hors TVA
€ 8,46 incluant TVA

Accessoires