StarTech.com

Câble adaptateur USB 3.0 IDC 20 broches à 2 ports USB A de 15 cm

Branchez directement 2 périphériques USB 3.0 internes (lecteur de carte interne, disque dur) sur une connexion de carte mère.

Nº de produit : USB3SMBADAP6

  • 2 connexions USB 3.0 « A » femelles descendantes
  • 1 connecteur USB 3.0 (20 broches) interne
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Compatible avec les spécifications USB 3.0
€ 13,99 EUR hors TVA
€ 16,93 EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

Le câble adaptateur interne USB 3.0 USB3SMBADAP6 prolonge la connexion USB 3.0 de carte mère à 20 broches et vous permet d'ajouter 2 ports USB 3.0 (de type A) femelles internes.

Grâce à l'ajout de 2 ports USB 3.0 internes, vous pouvez directement connecter vos périphériques internes (lecteur de carte, disque dur, etc.) à votre carte mère, pour une installation plus nette, vous évitant d'avoir à acheminer vos câbles en dehors du boîtier de l'ordinateur, vers des ports USB 3.0 externes.

Bénéficiant de notre garantie à vie, cet adaptateur USB à 20 broches offre une longueur de 15 cm qui réduit la tension exercée sur le connecteur interne de la carte mère pour une connexion fiable et durable.

Points forts de StarTech.com

  • Connectez deux périphériques USB 3.0 internes sans avoir à utiliser des ports USB 3.0 externes
  • Réduisez au minimum la tension exercée sur la connexion interne de carte mère
  • Fiabilité garantie

Applications

Connectez 2 ports USB 3.0 « A » femelles à un connecteur interne de carte mère pour une utilisation avec des périphériques internes

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
Connecteur B 1 - IDC (20 broches , USB 3.0 , carte mère) Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 152.4 mm [6 in]
Longueur du produit 152.4 mm [6 in]
Poids du produit 32.8 g [1.2 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 35.5 g [1.3 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur de carte mère USB 3.0 2 ports

Certifications

Produits associés

Câble USB 3.0 2 ports monté sur panneau – Câble USB A vers adaptateur carte mère F/F
USB3SPNLAFHD
Câble USB 3.0 2 ports monté sur panneau – Câble USB A vers adaptateur carte mère F/F

Prolongez une embase de carte mère USB 3.0 en deux ports USB 3.0 A montés sur panneau

€ 17,99 hors TVA
€ 21,77 incluant TVA
Câble adaptateur USB 3.0 IDC 20 broches vers plaque à 2 ports USB A encastrés
USB3SPLATE
Câble adaptateur USB 3.0 IDC 20 broches vers plaque à 2 ports USB A encastrés

Ajoutez 2 ports femelles USB 3.0 à l'arrière de votre ordinateur

€ 15,99 hors TVA
€ 19,35 incluant TVA
Adaptateur USB 2.0 interne - 2x USB A vers connecteur de carte mère USB à 4 broches - F/F
USBMBADAPT2
Adaptateur USB 2.0 interne - 2x USB A vers connecteur de carte mère USB à 4 broches - F/F

Connectez directement deux périphériques USB internes à la connexion de carte mère

€ 10,99 hors TVA
€ 13,30 incluant TVA