StarTech.com

Câble connecteur Apple Dock 30 broches coudé à angle droit vers USB de 1 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc

Chargez et synchronisez votre iPhone®, iPod® ou iPad® en maintenant le câble à l'écart

Nº de produit : USB2ADC1MR

  • 1 connecteur station d'accueil Apple (30 broches) étagé à angle droit
  • 1 connecteur USB A mâle
  • Connecteurs de qualité supérieure, adaptés aux branchements et débranchements fréquents sur votre iPhone®, votre iPod® ou votre iPad®
En voir plus
  • Compatible avec tous les connecteurs existants Apple® Dock (30 broches)
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Prend en charge des vitesses de transfert USB pouvant atteindre 480 Mb/s
€ 11,99 EUR hors TVA
€ 14,51 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Le câble USB USB2ADC1MR pour iPhone®, iPod® et iPad® (1 m) possède un connecteur de station d'accueil Apple® (30 broches) à angle droit qui positionne le câble de telle manière qu'il vous permet d'accéder facilement à votre appareil numérique mobile compatible iOS à la fois en mode portrait et en mode paysage, même pendant la charge.

En outre, ce câble USB vers iPhone comporte un connecteur de station d'accueil Apple étagé au design unique, conçu par StarTech.com. Contrairement à un connecteur classique, ce connecteur étagé exclusif se branche sur votre iPhone, iPod ou iPad, même lorsqu'il est dans son étui protecteur, vous évitant d'avoir à l'enlever chaque fois que vous chargez votre appareil.

Ce câble durable respecte les normes MFi d'Apple et bénéficie de notre garantie à vie, ce qui assure un fonctionnement fiable.

Sinon, StarTech.com propose aussi un câble de station d'accueil de 30 broches Apple® à angle vers la gauche vers USB de 1 m (USB2ADC1ML), aussi pratique que le câble à angle vers la droite, mais qui vous permet de brancher votre iPhone, votre iPod ou votre iPad de l'autre côté.

Points forts de StarTech.com

  • Offre un accès libre à votre iPhone®, iPod® ou iPad®, en mode paysage ou portrait, même pendant la charge
  • Laissez votre appareil numérique mobile compatible iOS dans son étui protecteur lorsque vous le chargez grâce à notre connecteur station d'accueil Apple® étagé
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com

Applications

Envoyez des messages, travaillez ou jouez avec votre iPhone®, iPod® ou iPad®, même pendant la charge, sans que le câble ne vous gêne

Chargez vos appareils Apple® en utilisant un ordinateur, un chargeur USB mural ou de voiture

Permet de remplacer un câble USB perdu ou abîmé pour votre iPhone, votre iPod ou votre iPad

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - Connecteur Apple Dock (30 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 26 AWG
Couleur Blanc
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 22 g [0.8 oz]
Style de connecteur Droit à angle droit
Informations d'emballage
Poids brut 38 g [1.3 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB à angle droit 1 m pour iPhone® / iPod® / iPad®

Certifications

Produits associés

Câble connecteur Apple Dock 30 broches coudé à angle droit vers USB de 50 cm pour iPad, iPhone, iPod - Blanc
USB2ADC50CMR
Câble connecteur Apple Dock 30 broches coudé à angle droit vers USB de 50 cm pour iPad, iPhone, iPod - Blanc

Chargez et synchronisez votre iPhone®, iPod® ou iPad® en réduisant les enchevêtrements de câbles et en maintenant ceux-ci à l'écart

€ 11,99 hors TVA
€ 14,51 incluant TVA
Câble connecteur Apple Dock 30 broches coudé à angle gauche vers USB de 2 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc
USB2ADC2ML
Câble connecteur Apple Dock 30 broches coudé à angle gauche vers USB de 2 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc

Chargez et synchronisez votre iPhone®, iPod® ou iPad® sur de plus longues distances, en maintenant le câble à l'écart

€ 18,99 hors TVA
€ 22,98 incluant TVA