StarTech.com

Câble Apple Lightning mince vers USB pour iPhone / iPod / iPad de 1m - Noir

Chargez ou synchronisez vos appareils Apple® avec connecteur Lightning, même lorsqu'ils se trouvent dans leur étui protecteur

Nº de produit : USBLT1MBS

  • Logement mince du connecteur Lightning
  • Connecteur Lightning réversible
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
En voir plus
  • Prend en charge des vitesses de transfert USB pouvant atteindre 480 Mb/s
  • Câble au design léger
€ 15,99 EUR hors TVA
€ 19,35 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - Connecteur Apple Lightning (8 broches) Mâle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Connecteur Lightning d'une largeur de 7,7 mm (voir le schéma)
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/32 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 15 g [0.5 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 14.8 cm [5.8 in]
Package Width 67 mm [2.6 in]
Poids brut 26 g [0.9 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB de charge/synchronisation de 1 m

Certifications

Produits associés

Câble Apple Lightning slim vers USB pour iPhone / iPod / iPad de 1 m - Blanc
USBLT1MWS
Câble Apple Lightning slim vers USB pour iPhone / iPod / iPad de 1 m - Blanc

Chargez ou synchronisez vos appareils Apple® avec connecteur Lightning, même lorsqu'ils se trouvent dans leur étui protecteur

€ 15,99 hors TVA
€ 19,35 incluant TVA