StarTech.com

Câble Lightning vers USB coudé de 2 m - Certifié Apple MFi - Noir

Câble Lightning durable | Renforcé avec de la fibre d'aramide | Réduction de traction extra-longue

Nº de produit : RUSBLTMM2MBR

  • Chargez vos appareils avec un câble conçu pour se faire discret et pour résister à vos tâches quotidiennes.
  • Protégé contre les contraintes de torsions fréquentes, ce câble Lightning est renforcé de fibre d'aramide.
  • Atténuation des tensions étendue, testée pour résister à plus de 10 000 cycles de pliage à un angle de 180 degrés.
En voir plus
  • Créez des connexions flexibles avec ce câble Lightning certifié MFi et sa gaine en TPE souple.
  • Résistant aux IEM, ce câble Lightning solide et durable est équipé d'une protection en métal pour le circuit imprimé.
€ 24,99 EUR hors TVA
€ 30,24 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble TPE - Thermoplastic Elastomers
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - Connecteur Apple Lightning (8 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 22/32 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.7 cm [0.3 in]
Largeur du produit 26.1 mm [1 in]
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 45 g [1.6 oz]
Style de connecteur Coudé
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 16 cm [6.3 in]
Package Width 75 mm [3 in]
Poids brut 0.1 kg [0.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Lightning de 2 m

Certifications

Produits associés

Câble Lightning vers USB renforcé de 1 m - Certifié Apple MFi - Blanc
RUSBLTMM1M
Câble Lightning vers USB renforcé de 1 m - Certifié Apple MFi - Blanc

Câble Lightning durable | Fibre d'aramide Kevlar® | Protection EMI | Gaine de câble TPE

€ 19,99 hors TVA
€ 24,19 incluant TVA
Câble Lightning vers USB renforcé de 2 m - Certifié Apple MFi - Blanc
RUSBLTMM2M
Câble Lightning vers USB renforcé de 2 m - Certifié Apple MFi - Blanc

Câble Lightning durable | Fibre d'aramide Kevlar® | Décharge extra longue | Blanc

€ 22,99 hors TVA
€ 27,82 incluant TVA
Câble Lightning vers USB renforcé de 2 m - Certifié Apple MFi - Noir
RUSBLTMM2MB
Câble Lightning vers USB renforcé de 2 m - Certifié Apple MFi - Noir

Câble Lightning durable | Fibre d'aramide Kevlar® | Décharge extra longue | Noir

€ 22,99 hors TVA
€ 27,82 incluant TVA
Câble Lightning vers USB renforcé de 1 m - Certifié Apple MFi - Noir
RUSBLTMM1MB
Câble Lightning vers USB renforcé de 1 m - Certifié Apple MFi - Noir

Câble Lightning durable | Fibre d'aramide Kevlar® | Décharge extra longue | Noir

€ 19,99 hors TVA
€ 24,19 incluant TVA
Câble Lightning vers USB coudé de 1 m - Certifié Apple MFi - Blanc
RUSBLTMM1MWR
Câble Lightning vers USB coudé de 1 m - Certifié Apple MFi - Blanc

Câble Lightning durable | Renforcé avec de la fibre d'aramide | Réduction de traction extra-longue

€ 21,99 hors TVA
€ 26,61 incluant TVA
Câble Lightning vers USB coudé de 2 m - Certifié Apple MFi - Blanc
RUSBLTMM2MWR
Câble Lightning vers USB coudé de 2 m - Certifié Apple MFi - Blanc

Câble Lightning durable | Renforcé avec de la fibre d'aramide | Réduction de traction extra-longue

€ 24,99 hors TVA
€ 30,24 incluant TVA
Câble Lightning vers USB coudé de 1 m - Certifié Apple MFi - Noir
RUSBLTMM1MBR
Câble Lightning vers USB coudé de 1 m - Certifié Apple MFi - Noir

Câble Lightning durable | Renforcé avec de la fibre d'aramide | Réduction de traction extra-longue

€ 21,99 hors TVA
€ 26,61 incluant TVA